MAX20048
量产汽车应用、40V、55µA IQ、2.2MHz、H桥、升/降压控制器
业界IQ最低的升/降压控制器,具有业界最佳的瞬态响应
- 产品模型
- 8
概述
- 满足严格的汽车级质量和可靠性要求
- VIN工作范围:2V至36V,允许工作在冷启动条件
- 高达40V输入瞬态容限
- EN引脚兼容+3.3V至+40V
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- AEQ-100认证
- 高效、小尺寸方案
- 跳脉冲模式,提高低功率工作效率
- 5V固定和4V至25V可调节输出电压
- 高开关频率允许使用小外部元件
- 小尺寸、4mm x 4mm、24引脚SWTQFN封装
- 低静态电流帮助设计师满足严格的OEM电流要求
- 待机模式下静态电流仅为55μA
- 关断模式下静态电流仅为10μA (最大值)
- EMI抑制,以满足CISP25 Class 5要求
- 220kHz至2.2MHz工作频率
- 固定频率PWM模式
- 外部频率同步或SYNC OUTCapability (可由OTP选项选择)
- 可由OTP选项使能或禁止IC的扩频功能
MAX20048为电流模式升/降压控制器。器件工作在4.5V至36V输入电压,空载时的静态电流仅为55μA。满足启动条件后,器件即可工作在2V至36V扩展输入电压范围。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz范围内设置,且可同步到外部信号。
器件输出电压可设置为固定为5V或4V至25V可调节。宽输入电压范围,以及在电池瞬态期间维持恒定输出电压的能力,使其成为汽车应用的理想选择。轻载应用中,逻辑输入(FSYNC)允许器件工作在跳脉冲模式或固定频率强制PWM模式;前者可降低耗流,后者可避免频率波动,有助于最小化EMI。保护特性包括逐周期限流、带自动恢复功能的热关断保护。
MAX20048采用小尺寸、4mm x 4mm、24引脚TQFN-EP SW封装。
应用
- 仪表板
- 负载点电源
- 远端显示
- 启停系统
- USB电源
参考资料
数据手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX20048ATGA/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20048ATGA/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20048ATGB/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20048ATGB/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20048ATGC/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20048ATGC/VY+T | LFCSP | ||
| MAX20048ATGD/VY+ | LFCSP | ||
| MAX20048ATGD/VY+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX20048
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20048的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论