概览
优势和特点
- 2V至36V输入电源范围
- 提供高达16A输入电流
- 使能输入
- 频率同步输入
- 电压监测PGOOD输出
- BIAS电压监测测试点
- 完全装配并经过测试
- 经过验证的PCB布局
产品详情
MAX20048评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX20048电流模式升/降压控制器IC。评估套件在2V至36V输入电压范围内提供高达16A (最大)输入电流。在9V至18V工作输入电压范围内的输出电压精度为±2%,在2V至18V范围内的精度为±3%。通过PGOOD信号,可监测电压质量。
IC提供5V固定输出电压和4V至25V可编程输出范围。开关频率可在220kHz至2.2MHz范围内调节,允许较小的外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM干扰。IC在轻载时自动进入跳脉冲模式,空载时具有5.5µA低静态电流。IC具有扩频频率调制选项,设计用于最大程度降低EMI辐射发射,以及输出180°反相时钟的SYNCOUT选项。
应用
- 仪表板
- 负载点电源
- 远端显示
- 启停系统
- USB电源
文档
-
MAX20048EVKIT: Evaluation Kit for the MAX20048 Data Sheet (Rev. 0)2020/6/26PDF1M
-
MAX20048EVKIT Gerber Files - Design Files2022/10/10ZIP240K