MAX20039
推荐用于新设计汽车应用、2V至36V、2.2MHz、0.6A/1.2A升/降压转换器,集成H桥架构
业界较早款2MHz汽车应用升/降压转换器,2V冷启动至VBATT无缝工作
- 产品模型
- 5
概述
- 满足严格的汽车级质量和可靠性要求
- 2V至36V工作VIN,允许工作在“冷启动”条件
- 可承受高达40V输入瞬态
- EN引脚兼容3.3V至40V
- 0.6A (最大值)输出电流(MAX20039)
- 1.2A (最大值)输出电流(MAX20040)
- -40°C至+125°C汽车级温度范围
- AEQ-100认证
- 提高效率的同时,降低BOM成本、减小电路板空间
- 集成FET H桥架构
- 固定输出电压
- 20引脚SWTQFN封装
- 低静态电流帮助设计师满足严格的OEM电流要求(仅限B和D版本)
- 待机模式下的静态电流仅为52μA
- 关断模式下静态电流仅为10μA (最大值)
- 高开关频率允许使用小尺寸外部元件
- 200kHz至2.2MHz工作频率
- 跳脉冲模式,提高低功率工作效率(仅限B和D版本)
- 固定频率PWM模式
- 外部频率同步
- 降低开关频率引起的EMI辐射
- 可使能或禁止扩频
MAX20039/MAX20040 IC是小尺寸、同步升/降压型转换器家族,集成高边和低边开关。MAX20040在2V至36V输入电压下,提供高达1.2A电流,空载时的静态电流仅为52μA。IC输出电压精度高达±2%。通过PGOOD信号,可监测电压质量。
MAX20039/40提供5V固定输出电压和4.0V至12V可编程输出电压。详细情况请参考定购信息。频率可在220kHz至2.2MHz范围内调节,允许使用较小的外部元件、降低输出纹波,以及保证无AM干扰。MAX20040B和MAX20040D提供静态电流仅为52uA的跳脉冲模式。IC可工作在扩频调制模式,将调制频率引起的EMI辐射发射降至最低。
MAX20039/MAX20040采用小尺寸(4mm x 4mm)、20引脚、侧面可润湿TQFN封装,使用极少的外部元件。
应用
- 车身电子
- 信息娱乐系统
- 负载点(POL)电源
- 同轴电缆供电(POC)
- 启停系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
视频 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX20039的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论