MAX1837
量产24V内置开关、100%占空比、降压型转换器
- 产品模型
- 8
概述
- 输入电压范围:4.5V至24V
- 3.3V或5V预设输出
- 可调输出范围:1.25V至VIN
- 输出电流高达125mA (MAX1836)或250mA (MAX1837)
- 效率超过90%
- 静态电流:12µA
- 关断电流:3µA
- 100%最大占空比,以实现低压差
- 小型6引脚SOT23和TDFN封装
MAX1836/MAX1837高效降压型转换器可从高达24V的电源电压提供3.3V或5V预设输出电压。使用外部反馈电阻,输出电压可在1.25V至VIN之间调节。内部限流开关MOSFET提供高达125mA (MAX1836)或250mA (MAX1837)的负载电流。
专有的限流控制方案以高达100%的占空比运行,有效降低了压差(100mA时为120mV)。此外,该控制方案可将轻负载下的电源电流降至12µA。高开关频率支持使用小型表贴电感器和输出电容。
MAX1836/MAX1837降压型转换器带有内部开关MOSFET,采用6引脚SOT23和3mm x 3mm TDFN封装,非常适合低成本、低功耗、对空间敏感的应用。如需提高输出驱动能力,请使用MAX1776降压型转换器,它使用内部24V开关提供高达500mA的电流。如需提供更高的电流,请使用MAX1626/MAX1627降压型控制器,它们可驱动外部P沟道MOSFET以提供高达20W的功率。
应用
- 4mA至20mA环路供电
- 9V电池系统
- 备用电源
- 分布式供电系统
- 手持式设备
- 工业控制电源
- 笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1837ETT33+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1837ETT33+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1837ETT50+ | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1837ETT50+T | Thin Dual Flatpack No Leads, Exposed Pad | ||
| MAX1837EUT33+ | SOT_23 | ||
| MAX1837EUT33+T | SOT_23 | ||
| MAX1837EUT50+ | SOT_23 | ||
| MAX1837EUT50+T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 2, 2025 - 2505 PIN/ERRATA |
||
| MAX1837ETT33+ | 量产 | |
| MAX1837ETT50+ | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX1837ETT33+ | 量产 | |
| MAX1837ETT33+T | 量产 | |
| MAX1837ETT50+ | 量产 | |
| MAX1837ETT50+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX1837ETT50+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX1837EUT33+T | 量产 | |
| MAX1837EUT50+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
打开工具SIMPLIS Models 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1837的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论