MAX17701

量产

4.5V至60V、同步整流降压型超级电容充电控制器

宽输入电压、高效率、开关型超级电容充电器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 针对超级电容充电进行优化的功能组合
    • ±4%充电电流精度
    • ±6%充电电流监测精度(ISMON)
    • ±1%稳压精度
    • 可编程CC模式充电电流(ILIM)
    • 4.5V至60V宽输入电压范围
    • 可调节输出电压范围:1.25V至最高(VDCIN - 2.1V)
    • 125kHz至2.2MHz可调节工作频率,带外部时钟同步(RT/SYNC)
  • 在恶劣环境下可靠工作
    • 输入短路保护(GATEN)
    • 安全定时器功能(TMR)
    • 输出过压保护(OVI)
    • 逐周期限流
    • 可编程EN/UVLO门限
    • 故障监测开漏输出(FLG1和FLG2)
    • 符合CISPR 32(EN55032)B级传导和辐射发射
    • 过热保护
    • 宽工作温度范围(-40°C至+125°C)/结温范围(-40°C至+150°C)
MAX17701
4.5V至60V、同步整流降压型超级电容充电控制器
MAX1770110545.png
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
MAX17701EVKITA

MAX17701 5V输出评估套件

特性和优点

  • 9V至60V输入电压范围
  • 20A CC模式充电电流
  • 5V CV模式输出电压
  • 350kHz开关频率
  • 电阻可编程UVLO门限
  • 输入短路保护
  • CC模式安全定时器(TMR)
  • 逐周期限流
  • 外部时钟同步(RT/SYNC)
  • 故障监测指示开漏输出(低电平有效FLG)
  • 充电电流监测(ISMON)
  • 输出过压保护(OVI)
  • IC热保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX17701EVKITA# (EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17701高效、高压喜马拉雅同步降压型DC-DC超级电容充电控制器。该评估板以恒流(CC)模式和恒压(CV)模式对超级电容充电。评估板设计工作在9V至60V输入电压下,提供20A CC模式充电电流(ICHGMAX)和5V CV模式输出电压(VOUT)。评估板可提供高达10A的连续负载电流,负载在输出端并联到超级电容。评估板优化用于24V标称输入电源,开关频率设置在350kHz (fSW),以优化效率和外部元件尺寸。器件具有安全定时器(TMR),以设置所允许的最大恒流(CC)充电时间。关于IC性能和优势的更多详细信息,请参考MAX17701 IC数据手册。

应用

  • 工业安全备用电源
  • 建筑和智能家居备份电源
  • 波峰供电和储能
  • 便携式医疗设备
  • 应急电源

MAX17701EVKITA
MAX17701 5V输出评估套件
MAX17701EVKITAE
MAX17701 EV Kit MAX17701 EV Kit - Top View MAX17701 EV Kit - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17701的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览