概览
优势和特点
- 9V至60V输入电压范围
- 20A CC模式充电电流
- 5V CV模式输出电压
- 350kHz开关频率
- 电阻可编程UVLO门限
- 输入短路保护
- CC模式安全定时器(TMR)
- 逐周期限流
- 外部时钟同步(RT/SYNC)
- 故障监测指示开漏输出(低电平有效FLG)
- 充电电流监测(ISMON)
- 输出过压保护(OVI)
- IC热保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17701EVKITA# (EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17701高效、高压喜马拉雅同步降压型DC-DC超级电容充电控制器。该评估板以恒流(CC)模式和恒压(CV)模式对超级电容充电。评估板设计工作在9V至60V输入电压下,提供20A CC模式充电电流(ICHGMAX)和5V CV模式输出电压(VOUT)。评估板可提供高达10A的连续负载电流,负载在输出端并联到超级电容。评估板优化用于24V标称输入电源,开关频率设置在350kHz (fSW),以优化效率和外部元件尺寸。器件具有安全定时器(TMR),以设置所允许的最大恒流(CC)充电时间。关于IC性能和优势的更多详细信息,请参考MAX17701 IC数据手册。
应用
- 工业安全备用电源
- 建筑和智能家居备份电源
- 波峰供电和储能
- 便携式医疗设备
- 应急电源
相关产品
文档
-
MAX17701EVKITA ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M