MAX17291

推荐用于新设计

高压、1A、微功耗升压转换器,具有短路保护和真关断功能

5.5V高压输出升压转换器,在整个负载电流范围内提供最低静态电流和最高效率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 28μA输入静态电流
  • 输出短路保护
  • 过热保护
  • CCM模式下恒频工作
  • 真关断模式
    • 0.05μA关断电流
    • OUT无反向电流
  • 91%峰值效率
  • 1.8V至5.5V输入范围
  • 5.5V至20V输出电压范围
  • 1A峰值电感限流值
  • 提供多种封装选项
    • 1.27mm x 0.87mm、6焊球(3 x 2)、0.4mm焊距WLP封装
    • 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX17291
高压、1A、微功耗升压转换器,具有短路保护和真关断功能
MAX17291: Typical Application Circuit
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX17291B

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX17291EVK-WLP

采用WLP封装的MAX17291评估套件

特性和优点

  • 评估采用6引脚WLP封装(3 x 2引脚、0.4mm间距)的MAX17291 IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 可配置输出电压:5.5V至20V
  • 高达1A的峰值输入电流
  • 经过验证的双层1.5oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17291 WLP评估套件(EV套件)用于评估采用WLP封装的MAX17291 IC。MAX17291是一款低静态电流升压DC-DC转换器,提供1A峰值电感限流值、TrueShutdown和短路保护功能。MAX17291评估套件采用1.8V至5.5V输入电压,提供5.5V至20V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件已安装MAX17291ANT+ (WLP)。

 

应用

  • 便携式医疗设备
  • 传感器电源
  • 可穿戴设备

MAX17291EVK-TDFN

采用TDFN封装的MAX17291评估套件

特性和优点

  • 评估采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX17291 IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 可配置输出电压:5.5V至20V
  • 高达1A的峰值输入电流
  • 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17291 TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX17291 IC。MAX17291是一款低静态电流升压DC-DC转换器,提供1A峰值电感限流值、TrueShutdown和短路保护功能。MAX17291评估套件工作采用1.8V至5.5V输入电压,提供5.5V至20V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件已安装MAX17291ATA+ (TDFN)。

 

应用

  • 便携式医疗设备
  • 传感器电源
  • 可穿戴设备

MAX17291EVK-WLP
采用WLP封装的MAX17291评估套件
MAX17291EVK-TDFN
采用TDFN封装的MAX17291评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17291的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览