概览

优势和特点

  • 评估采用8引脚(2mm x 2mm) TDFN封装的MAX17291 IC
  • 输入范围:1.8V至5.5V
  • 可配置输出电压:5.5V至20V
  • 高达1A的峰值输入电流
  • 经过验证的双层2oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX17291 TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX17291 IC。MAX17291是一款低静态电流升压DC-DC转换器,提供1A峰值电感限流值、TrueShutdown™和短路保护功能。MAX17291评估套件工作采用1.8V至5.5V输入电压,提供5.5V至20V输出电压(可通过电阻进行配置)。该评估套件已安装MAX17291ATA+ (TDFN)。

 

应用

  • 便携式医疗设备
  • 传感器电源
  • 可穿戴设备

相关产品