MAX17271

推荐用于新设计

nanoPower、三路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器

NanoPower SIMO升/降压转换器。替代大量电源轨的最简便方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3/2路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 低功耗和长电池寿命
    • 1.3μA工作电流(3路SIMO通道)
    • 330nA关断电流
    • 85%效率 @ 3.3V输出
  • 高度灵活性和可配置
    • I2C兼容接口(MAX17271/MAX17273)
    • 可编程输出电压:0.8V至5.175V
    • 可编程峰值限流
  • 可靠性
    • 软启动
    • 过载保护
    • 热保护
  • 小尺寸
    • 1.77mm x 1.77mm x 0.50mm、0.4mm焊距、WLP封装
    • 3mm x 3mm x 0.75mm TQFN封装
    • 总体方案尺寸较小
MAX17271
nanoPower、三路输出、单电感多输出(SIMO)升/降压调节器
MAX172719577.png
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
ADI Power Studio™ Designer

ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.

Open Tool

软件开发 2

SIMPLIS Models 1


评估套件

MAX17270EVKIT

MAX17270评估套件

特性和优点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用16引脚TQFN封装的MAX17270 IC
    • 评估采用4 x 4引脚、
      0.4mm间距WLP封装的MAX17270 IC
  • 输入范围:2.7V至5.5V
  • 可配置输出电压:0.8V至5V
  • 输出电流高达50mA/75mA/80mA
  • 经过验证的4层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX17270评估套件(EV套件)用于评估MAX17270。MAX17270是一款3路输出开关稳压器,使用一个2.2µH的小电感调节三个输出。

MAX17270评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17270的两个不同IC封装。该评估套件上的两个电路均在2.7V至5.5V的输入范围内工作。每个电路提供三个可通过跳线配置的输出,每个输出通道的电压范围为0.8V至5V。该评估套件上的每个电路输出可提供高达50mA/75mA/80mA的电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。

该评估套件已安装了MAX17270ETE+和MAX17270ENE+。

MAX17271EVKIT

MAX17271评估套件

特性和优点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用16引脚TQFN封装的MAX17271 IC
    • 评估采用4 x 4引脚、0.4mm间距WLP封装的MAX17271 IC
  • 两个独立的板载I2C接口电路
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件
  • 输入范围:2.7V至5.5V
  • 可配置输出电压:0.8V至5.175V
  • 输出电流高达50mA/75mA/80mA
  • 经过验证的4层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX17271评估套件(EV套件)用于评估MAX17271。MAX17271是一款3路输出开关稳压器,使用一个2.2μH的小电感调节三个输出。MAX17271包括一个I2C接口,用于配置输出电压。

MAX17271评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17271的两个不同IC封装。该评估套件上的两个电路均在2.7V至5.5V的输入范围内工作。每个电路都有一个I2C接口,用于将三个输出通道的电压分别都设置为0.8V至5.175V。该评估套件上的每个电路输出可提供高达50mA/75mA/80mA的电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。

MAX17271评估套件内含一个图形用户界面(GUI),可通过I2C与板载IC进行通信。

该评估套件已安装了MAX17271ETE+和MAX17271ENE+。

 

应用

  • 蓝牙耳机
  • 健身手环
  • 手表

MAX17270EVKIT
MAX17270评估套件
MAX17271EVKIT
MAX17271评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17271的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览