概览

优势和特点

  • 一块板上集成两个独立电路
    • 评估采用16引脚TQFN封装的MAX17271 IC
    • 评估采用4 x 4引脚、0.4mm间距WLP封装的MAX17271 IC
  • 两个独立的板载I2C接口电路
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件
  • 输入范围:2.7V至5.5V
  • 可配置输出电压:0.8V至5.175V
  • 输出电流高达50mA/75mA/80mA
  • 经过验证的4层1oz铜基PCB布局
  • 展示紧凑的解决方案尺寸
  • 装配完善且经过测试

产品详情

MAX17271评估套件(EV套件)用于评估MAX17271。MAX17271是一款3路输出开关稳压器,使用一个2.2μH的小电感调节三个输出。MAX17271包括一个I2C接口,用于配置输出电压。

MAX17271评估套件具有两个独立的电路,用于评估MAX17271的两个不同IC封装。该评估套件上的两个电路均在2.7V至5.5V的输入范围内工作。每个电路都有一个I2C接口,用于将三个输出通道的电压分别都设置为0.8V至5.175V。该评估套件上的每个电路输出可提供高达50mA/75mA/80mA的电流,具体取决于输入电压与输出电压之比。

MAX17271评估套件内含一个图形用户界面(GUI),可通过I2C与板载IC进行通信。

该评估套件已安装了MAX17271ETE+和MAX17271ENE+。

 

应用

  • 蓝牙耳机
  • 健身手环
  • 手表

工具及仿真模型