LTM8001

推荐用于新设计

具 5 输出可配置 LDO 阵列的 36VIN、5A μModule 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具 5-LDO 可配置阵列的完整降压型开关模式电源
  • 降压开关电源
    • 准确度达 10% 的可调输出电流限值 
    • 恒定电流、恒定电压操作 
    • 宽输入电压范围:6V 至 36V 
    • 1.2V 至 24V 输出电压
  • 可配置输出 LDO 阵列
    • 5 个 1.1A 可并联输出 
    • 输出可调范围:0V 至 24V 
    • 低输出噪声:90μVRMS (100Hz 至 1MHz)
  • 15mm x 15mm x 3.42mm 表面贴装型 BGA 封装
LTM8001
具 5 输出可配置 LDO 阵列的 36VIN、5A μModule 稳压器
LTM8001 Application Circuit LTM8001 Pin Configuration
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
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
开关稳压器和控制器 1
LTM4644
LTM4644-1
具有可配置4A输出阵列的四通道DC/DC μModule(电源模块)稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1818A

LTM8001EY演示板 | 5A降压型µModule稳压器,6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 高达5路输出的可配置LDO阵列

产品详情

演示电路1818A内置LTM8001 μModule稳压器,包括5A开关稳压器和一组五个1.1A低噪声LDO。该演示板在6V至36V的输入电压范围内工作,经过配置使开关稳压器的输出也可以为LDO供电。因此,LDO依次提供三个输出,一个来自单通道LDO,另外两个输出分别由两个LDO并联在一起构成。


 


DC1818A
LTM8001EY演示板 | 5A降压型µModule稳压器,6V ≤ VIN ≤ 36V,VOUT = 高达5路输出的可配置LDO阵列
DC1818A - Schematic

最新评论

近期浏览