LTC7103

推荐用于新设计

105V、2.3A、低 EMI、同步降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽 VIN 范围:4.4V 至 105V (绝对最大值为 110V)
  • 超低 EMI / EMC 辐射:符合 CISPR 25 标准
  • 当调节 48VIN 至 3.3VOUT 时 IQ 为 2μA
  • 可在未采用外部 RSENSE 的情况下实现快速和准确的输出电流设置和监视
  • 砖墙式电流限制
  • 短的最小接通时间:40ns
  • 宽 VOUT 范围:1V 至 VIN
  • 100% 最大占空比操作
  • 可编程固定频率:200kHz 至 2MHz
  • 8 种引脚可选的固定 (1.2V 至 15V) 或可调输出电压
  • 在轻负载条件下可选择执行脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • PLL 同步至外部时钟
  • EXTVCC LDO 采用 VOUT = 3.3V 至 40V 为芯片供电
  • OPTI-LOOP® 或固定的内部补偿
  • 输入和输出过压保护
  • 耐热性能增强型 (5mm x 6mm) QFN 封装
LTC7103
105V、2.3A、低 EMI、同步降压型稳压器
LTC7103 Application Circuit LTC7103 Pin Configuration LTC7103 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
过压与过流保护器 1
LTC4366 推荐用于新设计 高电压浪涌抑制器
热插拔控制器 1
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC7103
  • LTC7103-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2317A

LTC7103 Demo Board | VIN = 5V to 100V with VOUT = 5V at 2.3A @ 400kHz

产品详情

演示电路 2317A 是一款 100V 单芯片 DC/DC 降压型稳压器,内置 LTC7103。该演示板在 400kHz 开关频率下设计提供 5V/2.3A 输出和 5V 至 100V 的输入。宽输入范围使其适合汽车、工业、医疗仪器和电信应用。该降压稳压器分别具有 93.5% (12VIN)、88.3% (48VIN)和 81.5% (100VIN) 的峰值效率。

DC2317A
LTC7103 Demo Board | VIN = 5V to 100V with VOUT = 5V at 2.3A @ 400kHz
DC2317A Demo Board DC2317A Demo Board DC2317A Demo Board DC2317A Demo Board DC2317A Demo Board

参考电路

Figure 1. CN0509 Wide Range Isolated Device Charger Simplified Schematic
CN0509 参考设计

宽输入电压范围、双通道USB端口充电器

特性和优点

  • 宽直流输入电压范围(5V - 100V) USB充电器
  • 反向极性保护
  • 可通过一个专用充电端口(DCP)实现双端口充电
CN0509
宽输入电压范围、双通道USB端口充电器
Figure 1. CN0509 Wide Range Isolated Device Charger Simplified Schematic
EVAL-CN0509-EBZ (Angle View)
EVAL-CN0509-EBZ (Top View)
EVAL-CN0509-EBZ (Bottom View)

最新评论

近期浏览