LTC4371

推荐用于新设计

双负电压理想二极管“或”控制器和监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可控制 N 沟道 MOSFET 以替代功率肖特基二极管
  • 15mV 的低正向电压较大限度地减少了耗散
  • 可承受 > ±300V 的瞬变
  • 快速关断:< 220ns
  • 可针对高电压应用进行并联调节
  • 4.5V 最小工作电压
  • 350μA 的低静态电流
  • 适合 60Hz 应用的 5mA 栅极上拉
  • 高阻抗漏极引脚:<10μA 泄漏
  • 熔丝开路和 MOSFET 监视器
  • 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 和 MSOP 封装
LTC4371
双负电压理想二极管“或”控制器和监视器
–48V/50A Diode-OR Power Dissipation vs. Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LTC4261 量产 具 ADC 和 I2C 监视功能的负电压热插拔控制器
LTC4252 / LTC4252A 负电压热插拨控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4371
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2180A

LTC4371 Demo Board | Dual -48V, 50A Ideal Diode-OR

产品详情

Demonstration circuit 2180A showcases the LTC4371 dual negative voltage ideal diode-OR controller and monitor, in a −48V, 50A application. Each channel includes two paralleled 2mΩ (Max) MOSFETs for a total dissipation of just 2.5W at full load. Power connections are made by way of 1⁄4" ring terminals with a cable capacity of 4 AWG.


 



DC2180A
LTC4371 Demo Board | Dual -48V, 50A Ideal Diode-OR
DC2180A Demo Board Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4371的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览