LTC4370
推荐用于新设计双电源二极管 “合路” 电流平衡控制器
- 产品模型
- 8
概述
- 在两个电源之间共享负载
- 可免除增设输入电源有源控制的需要
- 无需共享总线
- 可隔离反向电流
- 在启动或故障期间无贯通电流
- 0V 至 18V 高压侧运作
- 使能输入
- MOSFET 导通状态输出
- 双通道理想二极管模式
- 16 引脚 DFN (4mm x 3mm) 封装和 MSOP 封装
LTC®4370 是一款内置 MOSFET 理想二极管的双电源均流控制器。这些二极管负责隔离在启动和故障情况下的反向电流和贯通电流。可对其正向电压进行调节以在电源之间共用负载电流。与其他的均流方法不同,该器件不需要在电源上布设共享总线或修整引脚。
最大 MOSFET 电压降可利用一个电阻器设定。快速栅极接通减小了电源切换期间的负载电压降。如果输入电源发生故障或短路,则快速关断可较大限度地抑制反向电流瞬变。
该控制器可在 2.9V 至 18V 的电源范围内运作。对于较低的电源轨电压,需要在 VCC 引脚上连接一个外部电源。使能输入可用于关断 MOSFET 以及把控制器置于一种低电流状态。状态输出负责指示 MOSFET 是处于导通还是关断状态。可以停用负载均分功能以将 LTC4370 变为一个双通道理想二极管控制器。
应用
- 冗余电源
- 高可用性系统和服务器
- 电信和网络基础设施
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 10
视频 1
产品选型指南 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC4370CDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4370CDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4370CMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC4370CMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC4370IDE#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4370IDE#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4370IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC4370IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC4370CMS#PBF | 量产 | |
| LTC4370CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC4370IMS#PBF | 量产 | |
| LTC4370IMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4370CMS#PBF | 量产 | |
| LTC4370CMS#TRPBF | 量产 | |
| LTC4370IMS#PBF | 量产 | |
| LTC4370IMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4370
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4370的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论