LTC4355

推荐用于新设计

具输入电源和熔丝监视器的正高电压理想二极管“或”控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可替代功率肖特基二极管
  • 用于控制 N 沟道 MOSFET
  • 0.3μs 的关断时间限制峰值故障电流
  • 宽工作电压范围:9V 至 80V
  • 实现了无振荡的平滑切换
  • 无反向 DC 电流
  • 可监视 VIN、熔丝和 MOSFET 二极管
  • 采用 14 引脚 (4mm x 3mm) DFN、16 引脚 MS 和 SO 封装


LTC4355
具输入电源和熔丝监视器的正高电压理想二极管“或”控制器
+48V Diode-OR Power Dissipation vs Load Current Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3
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
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4353 推荐用于新设计 双通道、低电压理想二极管控制器
热插拔控制器 1
LTC4260 推荐用于新设计 具 I2C 兼容型监视功能的正高电压热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4355
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1066A

LTC4355 Demoboard | Positive High Voltage Ideal Diode-OR

产品详情

DC1066A: Demo Board for the LTC4355 Positive High Voltage Ideal Diode-OR with Input Supply and Fuse Monitors.

eval board
ADRD8012-01Z

基于 FPGA 的 8x GMSL 至 10 Gb 以太网适配器

特性和优点

  • 用于自主机器人和车辆应用的机器视觉和实时传感器融合的边缘计算平台
  • 8 个 GMSL2 摄像头接口,最高可达 6 Gbps/通道
  • 10 Gbps SFP+ 以太网接口
  • IEEE 1588 精确时间协议,用于与主机系统和其他边缘设备同步
  • 先进的嵌入式处理能力
  • 兼容 ROS2
  • 嵌入式 GUI,易于集成
  • 先进的相机触发功能和控制特性
  • 开源软件协议栈和 FPGA 设计,支持定制应用程序开发

产品详情

ADRD8012-01Z 是一个边缘计算平台,支持从八个千兆多媒体串行链路™ (GMSL) 接口到 10 Gb 以太网链路的低延迟数据传输。目标应用软件包括自主机器人和自驾车辆,其中机器视觉和实时传感器的融合至关重要。

该系统包括两个 MAX96724 四隧道 GMSL2/1 至 CSI-2 解串器,可连接八个 GMSL 摄像机。来自摄像机的视频数据通过 MIPI CSI2 接口从 MAX96724 解串器传输到 AMD KV26 系统模块,该模块实现将所有 GMSL 摄像机的视频数据聚合到 10 Gb 以太网链路的逻辑,以便将其发送到中央处理单元。

支持带有硬件时间戳的 IEEE 1588 精确时间协议 (PTP),可实现与主机系统和其他边缘设备的精确同步。AD9545 四输入、10 输出、双 DPLL/IEEE 1588、1 pps 同步器和抖动消除器用于生成 10 Gb 以太网接口和 PTP 逻辑所需的时钟。

可以使用软件网络堆栈来实现 10 Gb 以太网链路上的通信。由于系统运行 Linux,因此可以使用 gstreamer 等工具将视频数据发送到主机,并可以通过 ssh 远程连接到系统。软件网络堆栈在最大可实现传输速率方面存在限制,因此还可以选择使用 FPGA 加速 UDP 或 TCP 实现,并使用实时传输 (RTP) 协议进行数据包化,从而达到 10 Gb 以太网接口上的最大可实现数据速率。

通过专用 FPGA 逻辑实现精确的相机触发控制,具有可配置的频率和相位,以及在内部逻辑和外部信号之间选择触发源。

十六 (16) 个通用 I/O 引脚具有软件可配置功能,工作电压为 3.3 V。RS232 专用接口可用于连接 UART 外围设备,例如 GNSS 设备。

基于 Web 的用户界面可用于系统配置和控制,从而可以设置相机控制和触发、PTP、GPIO 和可视化系统诊断的各种参数。

该设计附带开源软件堆栈和 FPGA 设计以及参考应用程序,使定制软件开发能够从经过验证的实现开始。

应用

  • 自主机器人和车辆

eval board
AD-GMSL2ETH-SL

OBSOLETE: FPGA-based 8x GMSL to 10 Gb Ethernet Adapter This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the ADRD8012-01Z.

特性和优点

  • Edge compute platform for machine vision and real-time sensor fusion for autonomous robots and vehicles applications
  • 8 x GMSL2 camera interfaces with up to 6 Gbps/channel
  • 10 Gbps SFP+ Ethernet interface
  • IEEE 1588 Precision Time Protocol for synchronization with host systems and other edge devices
  • Advanced embedded processing capabilities
  • ROS2 compliant
  • Advanced camera triggering functions and control features
  • Open-source software stack and FPGA design to enable custom applications development

产品详情

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the ADRD8012-01Z.

The AD-GMSL2ETH-SL is an edge compute platform enabling low-latency data transfer from eight Gigabit Multimedia Serial Link™ (GMSL) interfaces on to a 10 Gb Ethernet link. The target applications include autonomous robots and vehicles where machine vision and real-time sensor fusion is critical.

The system includes two MAX96724 Quad Tunneling GMSL2/1 to CSI-2 Deserializers, enabling connectivity to eight GMSL cameras. The video data from the cameras is transferred from the MAX96724 deserializers via MIPI CSI2 interfaces to an AMD KV26 System on Module which implements the logic to aggregate the video data from all the GMSL cameras into a 10 Gb Ethernet link, so that it can be sent to a central processing unit.

The IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP) with hardware timestamping is supported, enabling accurate synchronization with host systems and other edge devices. The AD9545 Quad Input, 10-Output, Dual DPLL/IEEE 1588, 1 pps Synchronizer and Jitter Cleaner is used to generate the required clocks for the 10 Gb Ethernet interface and the PTP logic.

A software networking stack can be used to realize the communication over the 10 Gb Ethernet link. Since the system runs Linux tools like gstreamer can be used to send the video data to a host and remote connection into the system is possible via ssh. The software network stack has limitations in terms of the maximum achievable transfer rate, and for this reason there is also the option to have an FPGA accelerated UDP or TCP implementation with Real Time Transfer (RTP) protocol for data packetization, which can get up to the maximum achievable data rate on the 10 Gb ethernet interface.

Accurate camera triggering control is achieved through dedicated FPGA logic, with configurable frequency and phase as well as selecting the trigger source between the internal logic and external signals.

Sixteen (16) general purpose I/O pins are available with software configurable functionality, operating at 3.3 V voltage level. A RS232 dedicated interface can be used to connect UART peripherals such as GNSS devices.

The design is accompanied by an open-source software stack and FPGA design, and reference applications, enabling custom software development to start from a proven implementation.

APPLICATIONS

  • Autonomous robots and vehicles

DC1066A
LTC4355 Demoboard | Positive High Voltage Ideal Diode-OR
DC1066A Demo Board DC1066A Demo Board DC1066A Demo Board DC1066A Demo Board DC1066A - Schematic
ADRD8012-01Z
基于 FPGA 的 8x GMSL 至 10 Gb 以太网适配器
ADRD8012-01Z Board Photo Angle View ADRD8012-01Z Board Photo Top View ADRD8012-01Z Board Photo Bottom View
AD-GMSL2ETH-SL
OBSOLETE: FPGA-based 8x GMSL to 10 Gb Ethernet Adapter This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the ADRD8012-01Z.
AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Angle View AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Top View AD-GMSL2ETH-SL Board Photo Bottom View AD-GMSL2ETH-SL Block Diagram

最新评论

近期浏览