LTC4290

量产

8 端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8 个独立的 PSE 通道
  • 符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准
  • 芯片组可提供电隔离
    • 降低 BOM (材料清单) 成本
    • 免除多达 6 个高速光耦合器
    • 免除隔离型 3.3V 电源
  • 低功耗
    • 每个通道具有 0.25Ω 的检测电阻
  • 非常高可靠性的 4 点 PD 检测
    • 两点施加电压
    • 两点施加电流
  • VEE 和 VPORT 监视
  • 1 秒滚动 IPORT 求平均
  • 支持 2 对和 4 对输出功率
  • 1MHz I2C 兼容型串行控制接口
  • 提供三种功率等级
    • A 级 ─ LTPoE++™ 38.7W 至 90W
    • B 级 ─ PoE+ 25.5W
    • C 级 ─ PoE 13W
  • 采用 40 引脚 6mm x 6mm (LTC4290) 和 24 引脚 4mm x 4mm (LTC4271) QFN 封装

此产品有一个更新版本

LTC9101-2 推荐用于新设计

12/24端口IEEE 802.3bt 4对PoE PSE数字控制器

LTC4290
8 端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
Product Package 1 Product Package 1
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
温度传感器 1
LTC2990 推荐用于新设计 四路 I2C 电压、电流和温度监视器
以太网供电(PoE)接口控制器 2
LT4275 量产 LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器
LTC4270 量产 12 端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1843B

LTC4290B/LTC4271: (DC1680 + DC1842) 8 端口 25.5W 演示套件(需要 DC590)

产品详情

演示套件DC1843B是一款经过以太网Alliance™认证的8端口IEEE 802.3at类型2供电设备(PSE),由DC1842B子卡和DC1680B母板组成。该套件用于评估LTC4290B和LTC4271 PSE芯片组。最多可连接8个受电设备(PD),并使用单个电源通过此系统供电。DC590连接到与QuikEval™接口的I2C DC1843。该演示手册提供快速启动程序、DC1842B概述、DC1680B概述、原理图和布局引脚排列。布局LTC4290B/LTC4271电路时,请参阅演示电路1842B的布局指南。有关此文档,请联系ADI公司。

相比DC1842A,DC1842B提供更高的浪涌保护水平。DC1680B使用分立式以太网变压器,同时DC1680A集成了12端口RJ45插孔。

DC1843B
LTC4290B/LTC4271: (DC1680 + DC1842) 8 端口 25.5W 演示套件(需要 DC590)
DC1843B Application Circuit DC1843B Application Circuit DC1843B Application Circuit DC1843B Application Circuit DC1843B Application Circuit DC1843B Application Circuit DC1843B Application Circuit EA Certified 3 EA Certified 4
DC590B
用于凌力尔特 QuikEval 演示板的 USB 串行控制器
DC590B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4290的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览