LTC4226

量产

宽工作范围双通道热插拔控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可选的电流限值和双速率定时器可应付负载浪涌
  • 快速响应限制了峰值故障电流
  • 宽工作电压范围:4.5V 至 44V
  • 在过流故障之后可选择执行自动重试或锁断操作
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的高端驱动器
  • 可针对大电流应用提供并联电源通路
  • 采用 16 引脚 QFN (3mm x 3mm) 封装和 MSOP 封装
LTC4226
宽工作范围双通道热插拔控制器
2 Port FireWire Application Inrush after Load Connection Product Package 1 Product Package 2
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
热插拔控制器 2
LTC4222 量产 具 I2C 兼容型监视功能的双通道热插拔控制器
LTC4228 推荐用于新设计 双通道理想二极管和热插拔控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4226-1
  • LTC4226-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1627A-A

LTC4226CUD-1 Demo Board: Dual Hot Swap Controller with Latch Off

产品详情

DC1627A-A: Demo Board for the LTC4226 Wide Operating Range Dual Hot Swap Controller.

eval board
DC1627A-B

LTC4226CUD-2 Demo Board: Dual Hot Swap Controller with Auto-Retry

产品详情

DC1627A-B: Demo Board for the LTC4226 Wide Operating Range Dual Hot Swap Controller.

DC1627A-A
LTC4226CUD-1 Demo Board: Dual Hot Swap Controller with Latch Off
DC1627A-A - Schematic
DC1627A-B
LTC4226CUD-2 Demo Board: Dual Hot Swap Controller with Auto-Retry
DC1627A-B Demo Board DC1627A-B Demo Board DC1627A-B Demo Board DC1627A-B Demo Board DC1627A-B Demo Board DC1627A-A - Schematic

最新评论

近期浏览