LTC4089
量产具高电压开关充电器的 USB 电源管理器
Viewing:
产品详情
- 电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 外部电源
- 采用 6V 至 36V 输入并具自适应输出控制功能的高效 1.2A 充电器 (LTC4089)
- 从 USB 输入进行与负载相关的充电操作保证电流符合性
- 215mΩ 内部理想二极管和可选的外部理想二极管可在未接入外部电源 / USB 的情况下提供低损耗电源路径
- 恒定电流 / 恒定电压操作以及热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
- 采用 USB 输入时可选的 100% 或 20% 电流限值 (例如:500mA / 100mA)
- 准确度为 0.8% 的 4.2V 预设充电电压
- C/10 充电电流检测输出
- NTC 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
- 纤巧型 (6mm x 3mm x 0.75mm) 22 引脚 DFN 封装
LTC®4089 / LTC4089-5 是 USB 电源管理器和高电压锂离子电池充电器。这些器件可控制被 USB 外设用来执行操作和电池充电的总电流。电池充电电流可自动减小,因而负载电流与充电电流之和不会超过设定的输入电流限值。LTC4089 / LTC4089-5 还能够适应高电压电源,比如:12V AC-DC 交流适配器、FireWire 或汽车电源。
LTC4089 提供了一种可跟踪电池电压的自适应输出功能,用于在采用高电压输入时实现高效充电。LTC4089-5 可从高电压输入提供一个固定的 5V 输出,用于对单节锂离子电池进行充电。充电电流是可设置的,而且,一个充电结束状态输出 (CHRG) 负责在达到满充电状态时发出指示信号。这些器件还具有可设置总充电时间、一个用于在电池的充电和自动再充电过程中监视电池温度的 NTC 热敏电阻。
Applications
- 便携式 USB 设备 —— GPS 接收机、照相机、MP3 播放机、PDA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
产品选型卡 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4089的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论