LTC3871
推荐用于新设计双向、多相、同步降压或升压型控制器
- 产品模型
- 13
Viewing:
概述
- 独特的架构可实现输入电压、输出电压或电流的动态调节
- VHIGH 电压高达 100V
- VLOW 电压高达 30V
- 同步整流:效率高达 97%
- LTC 专有的高级电流模式控制
- 在整个温度范围内提供了 ±1% 的电压调节准确度
- 用于降压和升压操作的准确、可编程输出电流监视和调节
- 可选的降压和升压电流检测限值
- 可编程 DRVCC / EXTVCC 优化了效率
- 可编程 VHIGH UV 和 OV 门限
- 可编程 VLOW OV 门限
- 可锁相频率:60kHz 至 460kHz
- 多相 / 多 IC 操作 (多达 12 相)
- 可选的 CCM / DCM 模式
- 耐热性能增强型 48 引脚 LQFP 封装
LTC®3871 是一款高性能、双向降压或升压型开关稳压控制器,可按需工作于降压或升压模式。该器件可根据一个控制信号在降压模式中执行从 VHIGH 至 VLOW 的调节,以及在升压模式中实施从 VLOW 至 VHIGH 的调节,从而使其非常适合 48V / 12V 汽车双电池系统。一个准确的电流设置环路负责调节可在任一方向上输送的最大电流。LTC3871 通过把能量从一个电池转换至另一个电池而使两个电池能够同时向负载提供电能。
该器件专有的恒定频率电流模式架构改善了信噪比,可实现低噪声操作并在相位之间提供了极佳的电流匹配。其他特点包括不连续或连续操作模式、过压 / 欠压 (OV / UV) 监视器、用于降压和升压操作的独立环路控制、准确的输出电流监视和过流保护功能。
应用
- 汽车 48V / 12V 双电池系统
- 备份电源系统
参考资料
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 4
视频 3
产品选型卡 2
新闻 1
模拟对话 1
思想领导力 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3871ELXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871ELXE-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871HLXE#3ZZPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871HLXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871HLXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871HLXE-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871HLXE-1#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871ILXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871ILXE#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871ILXE-1#3OZPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871ILXE-1#3ZZPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871ILXE-1#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3871ILXE-1#WPBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 24, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
| LTC3871ELXE#PBF | 量产 | |
| LTC3871ELXE-1#PBF | 量产 | |
| LTC3871ILXE#PBF | 量产 | |
| LTC3871ILXE-1#PBF | 量产 | |
|
12月 17, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
| LTC3871HLXE#PBF | 量产 | |
| LTC3871HLXE-1#PBF | 量产 | |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3871 Demo Circuit - High Power PolyPhase Bi-Directional (Buck Mode) Converter (30-75V to 12V @ 30A)
- LTC3871 Demo Circuit - High Power PolyPhase Bi-Directional (Boost Mode) Converter (10-13V to 48V @ 7.5A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3871
LTpowerCAD 2
- LTC3871 Project - Bidirectional PolyPhase Synchronous Buck Controller (30-75V to 12V @ 30A)
- LTC3871 Project - Bidirectional PolyPhase Synchronous Buck Controller (30-75V to 12V @ 60A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3871
- LTC3871(BOOST)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。