LTC3865
量产具引脚可选输出的双通道、两相、同步 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 双通道、180° 定相控制器
- 两引脚 VID 输出电压设置范围从 0.6V 至 5V
- 高效率:达 95%
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 可锁相固定频率:250kHz 至 770kHz
- 可调电流限值
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 宽 VIN 范围:工作时为 4.5V 至 38V
- 可调软起动电流斜坡上升或跟踪
- 具反向电流限值的输出过压 (OV) 保护
- 电源良好输出电压监视器
- 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装和 38 引脚 TSSOP 封装
LTC®3865/LTC3865-1 是高性能、双通道、同步降压型 DC/DC 开关稳压器控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构提供了一个高达 770kHz 的可锁相频率。通过使两个控制器输出级异相运作,较大限度地降低了功率损失和噪声。
OPTI-LOOP® 补偿的运用能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。每个控制器的独立跟踪/软起动引脚在启动操作期间使输出电压斜坡上升。在短路情况下,电流折返功能将限制 MOSFET 的热耗散。MODE/PLLIN 引脚负责在突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式、或连续电感器电流模式之间进行选择。可以通过引脚搭接或外部电阻器来精确地设置输出电压。
LTC3865/LTC3865-1 采用扁平 (5mm x 5mm) 的 32 引脚 QFN 封装和 38 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装。
应用
- DC 功率分配系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3865EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3865EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3865EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3865EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3865EUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3865EUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3865IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3865IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3865IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3865IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3865IUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3865IUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3865EFE#PBF | 量产 | |
LTC3865EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3865IFE#PBF | 量产 | |
LTC3865IFE#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3865EUH#PBF | 量产 | |
LTC3865EUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3865EUH-1#PBF | 量产 | |
LTC3865EUH-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3865IUH#PBF | 量产 | |
LTC3865IUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3865IUH-1#PBF | 量产 | |
LTC3865IUH-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3865
- LTC3865-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3865的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论