LTC3863

推荐用于新设计

60V、低 IQ、负输出 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽工作 VIN 范围:3.5V 至 60V
  • 宽的负 VOUT 范围:-0.4V 至超过 -150V
  • 低工作 IQ = 70μA
  • 强大的高电压 MOSFET 栅极驱动器
  • 恒定频率电流模式架构
  • 经历了针对相邻引脚开路 / 短路的 FMEA 验证
  • 在轻负载条件下可以选择执行高效率突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃模式
  • 可编程固定频率:50kHz 至 850kHz
  • 可锁相频率:75kHz 至 750kHz
  • 准确的电流限值
  • 可编程软起动或电压跟踪
  • 内部软起动可保证平滑的启动
  • 低停机电流:IQ = 7μA
  • 采用小外形 12 引脚耐热性能增强型 MSOP 封装和 DFN 封装

LTC®3863 是一款稳固的负输出 DC/DC PMOS 控制器,专为汽车和工业应用而优化。其可驱动一个 P 沟道功率 MOSFET 以产生一个负输出,且只需单个电感器便可构成完整的电路。通常可实现 -0.4V 至 -150V 的输出电压,并能提供更高的电压 (仅受限于外部组件)。

LTC3863 拥有卓越的轻负载效率,在一种用户可编程的突发模式操作中仅吸收 70μA 的静态电流。其峰值电流模式、恒定频率 PWM 架构可实现开关频率和输出电流限值的良好控制。开关频率能利用一个外部电阻器在 50kHz 至 850kHz 的范围内进行设置,而且可以同步至一个频率介于 75kHz 至 750kHz 之间的外部时钟。

LTC3863 提供了可编程软起动或输出跟踪。安全功能包括过压、过流和短路保护 (包含频率折返)。

LTC3863 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 4mm DFN 封装。


Applications

  • 工业和汽车电源
  • 电信电源
  • 分布式电源系统

LTC3863
60V、低 IQ、负输出 DC/DC 控制器
4.5V to 16V Input, –5V/1.7A Output, 350kHz Inverting Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3863
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1737A

LTC3863EMSE Demo Board | 4.5V-16V; VOUT = -5.2V @ 1.7A or -12V @ 1A

产品详情

Demonstration circuit 1737A is a current-mode inverting DC/DC converter featuring the LTC3863. The board operates from an input range of 4.5V to 16V, and provides a –5.2V, 1.7A output or a –12V, 1A output (jumper selectable). It operates at 400kHz and may be synchronized to an external clock. A soft-start feature controls output voltage slew rate at start-up, reducing current surge and voltage overshoot. Burst Mode® operation that improves efficiency at light loads can be enabled with a jumper. A power good output signal is provided. The demonstration board has options for larger MOSFET and diode packages on the back of the board for higher output current requirements.

DC1737A
LTC3863EMSE Demo Board | 4.5V-16V; VOUT = -5.2V @ 1.7A or -12V @ 1A
DC1737A Demo Board DC1737A Demo Board DC1737A Demo Board DC1737A Demo Board DC1737A Demo Board DC1737A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3863的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览