LTC3709
量产具跟踪 / 排序功能的快速、两相、No RSENSE™ 同步 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
概述
- PolyPhase® 谷值电流模式控制器
- 可利用 PLL 同步至一个外部时钟
- 重合或比例式跟踪
- 检测电阻器可任选
- 2% 至 90% 占空比 (在 200kHz)
- tON(MIN) < 100ns
- 真正的远端采样差分放大器
- 在轻负载和重负载条件下均可实现高效率
- 电源良好输出电压监视器
- 0.6V ±1% 基准
- 可调的电流限制
- 可编程软启动和工作频率
- 输出过压保护
- 任选的短路停机定时器
- 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装和36 引脚 SSOP 封装
LTC®3709 是一款单输出、两相、同步降压型开关稳压器。控制器采用一种恒定接通时间、谷值电流控制架构以提供非常低的占空比,而无需采用一个检测电阻器。工作频率通过一个外部电阻器来选择,并针对输入电源电压的变化进行相应的补偿。一个内部锁相环可使 LTC3709 同步至一个外部时钟。
该器件提供了一个 TRACK 引脚,用于在几个 LTC3709 芯片之间或一个 LTC3709 和其他的 DC/DC 稳压器之间进行输出电压的跟踪或排序。软启动采用一个外部定时电容器来完成。
故障保护由一个输出过压比较器和一个任选的短路停机定时器来提供。稳压器电流限制水平可由用户设置。一个很宽的电源范围容许高达 31V 的电压降低至 0.6V 输出。
Applications
- 笔记本电脑
- 用于 DSP、ASIC、图形处理器的电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3709EG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC3709EG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
| LTC3709EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3709EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3709EG#PBF | 量产 | |
| LTC3709EG#TRPBF | 量产 | |
|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3709EUH#PBF | 量产 | |
| LTC3709EUH#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3709
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3709的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论