LTC3708

量产

具有输出跟踪功能的快速两相、无检测电阻器降压型控制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 非常低的工作占空因子 (tON(MIN) < 85ns)
  • 用于实现最大效率的无检测电阻器 (No RSENSE) 选项
  • 非常快速的瞬态响应
  • 可编程输出电压上升 / 下降跟踪
  • 两相操作减小了输入电容
  • 0.6V ±1% 输出电压基准
  • 外部频率同步
  • 单软起动电路
  • 内置高电流 MOSFET 驱动器
  • 宽 VIN 范围:高达 36V
  • 可调逐个周期电流限值
  • 实时输出过压保护
  • 任选的短路停机定时器
  • 具有 100µs 屏蔽的电源良好输出
  • 采用 5mm × 5mm QFN 封装

LTC3708
具有输出跟踪功能的快速两相、无检测电阻器降压型控制器
High Effi ciency Dual Output Step-Down Converter Product Package 1
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
保护开关和控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3708
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3708的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览