LTC3548

最后购买期限

双通道同步、400mA/800mA、2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 95%
  • 非常低的静态电流:仅 40µA
  • 低輸出紋波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 高开关电流:0.7A 和 1.2A
  • 无需肖特基二极管
  • 低 RDS(ON) 内部开关:0.35Ω
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 短路保护
  • 低压降操作:100% 占空比
  • 超低停机电流:IQ < 1µA
  • 输出电压从 5V 至最低 0.6V
  • 上电复位输出
  • 外部可同步振荡器
  • 小外形耐热增强型 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装

 

LTC3548
双通道同步、400mA/800mA、2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器
Figure 1. 2.5V/1.8V at 400mA/800mA Step-Down Regulators LTC3548 Efficiency Curve Product Package 1 Product Package 2
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
LTC3548A 最后购买期限 双通道、同步、400mA/800mA、2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3548
  • LTC3548-1
  • LTC3548-2
  • LTC3548A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC822A

LTC3548EDD演示板 | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.2V1.5V/1.8V @ 800mA, VOUT2 = 2.5V (400mA)

产品详情

演示电路DC822是一款双通道、2.25MHz同步降压DC/DC稳压器,内置LTC3548。DC822的输入电压范围为2.5V至5.5V。跳线可选的1.2V/1.5V/1.8V输出能够提供高达800mA的电流。2.5V输出能够提供高达400mA的输出电流。

DC822A
LTC3548EDD演示板 | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 = 1.2V1.5V/1.8V @ 800mA, VOUT2 = 2.5V (400mA)
DC822A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3548的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览