LTC3522

推荐用于新设计

同步 400mA 降压-升压型转换器和 200mA 降压型转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双通道高效率 DC/DC 转换器:
    • 降压-升压 ( VOUT:2.2V 至 5.25V,IOUT :400mA,当 VIN > 3V,VOUT = 3.3V)
    • 降压 ( VOUT :0.6V 至 VIN,IOUT :200mA)
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 可利用引脚来选择的突发模式 ( Burst Mode® ) 操作
  • 在突发模式操作期间,两个转换器的总静态电流为 25μA
  • 独立的电源良好指示器输出
  • 集成软起动功能
  • 过热和过流保护
  • 停机模式中的静态电流 <1μA
  • 小外形 0.75mm x 3mm x 3mm QFN 封装
LTC3522
同步 400mA 降压-升压型转换器和 200mA 降压型转换器
Efficiency vs VIN Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
监控电路和复位器IC 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
开关稳压器和控制器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3522
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1177A

LTC3522EUD Demo Board | Buck-Boost Plus Buck, 2.4V ≤ VIN ≤ 4.3V, VOUT1 = 3.3V @ 300mA, VOUT2 = 1.8V @ 200mA

产品详情

Demonstration circuit DC1177 is a micropower dual Buck-Boost/Buck synchronous converter based on the LTC3522 monolithic regulator. The DC1177 has an input voltage range of 2.4V to 4.2V and outputs 3.3V @ 300mA and 1.8V @ 200mA.

DC1177A
LTC3522EUD Demo Board | Buck-Boost Plus Buck, 2.4V ≤ VIN ≤ 4.3V, VOUT1 = 3.3V @ 300mA, VOUT2 = 1.8V @ 200mA
DC1177A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3522的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览