LTC3448
量产具有 LDO 模式的 1.5MHz/2.25MHz、600mA 同步降压型稳压器
- 产品模型
- 4
概述
- 高效率:高达 96%
- 非常低的静态电源电流:32µA (在线性稳压器操作期间)
- 600mA 输出电流 (降压型稳压器)
- 在 3mA 以下可选择用作线性稳压器 —— 外部或 自动接通/关断
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5MHz 或 2.25MHz 恒定工作频率或外部同步
- 无需肖特基二极管
- 低压降操作:100% 占空比
- 0.6V 基准提供了低输出电压
- 停机模式吸收 < 1µA 的电源电流
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 过热保护
- 扁平 (3mm × 3mm) 8 引脚 DFN 和 8 引脚 MSOP 封装
LTC®3448 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式、同步降压型稳压器。工作期间的电源电流仅 32µA (线性稳压器模式),而在停机模式中则降至 <1µA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使 LTC3448 成为单节锂离子电池供电型应用的理想选择。100% 的占空比能力实现了低压降操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。在中等输出负载水平上,PWM 脉冲跳跃模式操作可实现非常低的输出纹波电压,以适合对噪声敏感的应用。
LTC3448 在负载电流非常低的条件下将自动转换至线性稳压器操作模式,以维持 < 5mVP-P 的输出电压纹波。该模式中的电源电流通常为 32µA。至线性稳压器模式的转换出现于 3mA 的门限条件下。线性稳压器操作可被设定为接通、关断或自动接通/关断。
开关频率可选择为 1.5MHz 或 2.25MHz,因而允许采用小型表面贴装电感器和电容器。
内部同步开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压可轻松地对低输出电压提供支持。LTC3448 采用扁平 3mm × 3mm DFN 或耐热增强型 8 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- 个人信息设备
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- MP3 播放机
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3448EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3448EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3448EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3448EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC3448EMS8E#PBF | 量产 | |
| LTC3448EMS8E#TRPBF | 量产 | |
|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3448EMS8E#PBF | 量产 | |
| LTC3448EMS8E#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3448
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3448的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论