概览
产品详情
演示电路DC840是一款降压转换器,采用LTC3448单芯片同步降压稳压器。DC840具有2.5V至5.5V的输入电压范围,能够提供高达600mA的输出电流。DC840的输出电压可以设置为低至0.6V,即LTC3448的基准电压。由于采用了独特设计,DC840特别适合噪声敏感型应用,使LTC3448可以在自动模式和低输出电流下从开关稳压器切换到线性稳压器。
相关产品
文档
-
DC840A - Schematic2009/9/24PDF27K
-
DC840A - Demo Manual2009/9/24PDF208K
-
DC840A - Design File2009/9/24ZIP584K