LTC3424

量产

低输出电压、3MHz 微功率同步升压型转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.5V 至 5.5V 可调输出电压
  • 同步整流:效率高达 95%
  • 1A 开关电流 (LTC3423) 或
    2A 开关电流 (LTC3424)
  • 高达 3MHz 的固定频率操作
  • 宽输入范围:0.5V 至 5.5V (工作时)
  • 非常低的静态电流:38μA (Burst Mode® 操作)
  • 无需外部肖特基二极管
  • 可同步开关频率
  • 突发模式使能控制
  • OPTI-LOOP® 补偿
  • 非常低的停机电流:< 1μA
  • 小外形 10 引脚 MSOP 封装

LTC3424
低输出电压、3MHz 微功率同步升压型转换器
1-Cell to 1.8V at 600mA Step-Up Converter Efficiency Product Package 1
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
振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3424
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC516A-B

LTC3424EMS Demo Board | 1V ≤ VIN ≤ 1.6V, VOUT = 1.8V @ 600mA

产品详情

Demonstration circuit 516A-B is a low output voltage, synchronous boost converter featuring the LTC3424. The LTC3424 is ideal for applications that require an output voltage between 1.5V to 2.6V from a single alkaline or NiCd/NiMH cell. A bias voltage (VDD) of 2.7V to 5.5V is required to power the internal circuitry. The input voltage (VIN) range is 1V to 1.6V, but once up and running, the device can operate with an input voltage as low as 0.5V. The output voltage is set at 1.8V. For a 1V minimum battery voltage, the LTC3424 can provide 600mA.

DC516A-B
LTC3424EMS Demo Board | 1V ≤ VIN ≤ 1.6V, VOUT = 1.8V @ 600mA
DC516A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3424的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览