LTC3416

量产

具跟踪功能的 4A、4MHz、单片式同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 高效率:达 95%
  • 4A 输出电流
  • 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:67mΩ
  • 跟踪输入以提供简易的电源排序
  • 可设置频率范围:300kHz 至 4MHz
  • 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
  • ±2% 输出电压准确度
  • 0.8V 基准可提供低输出电压
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 电源良好输出电压监视器
  • 过热保护
  • 采用 20 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装

LTC®3416 是一款高效率、单片式、同步降压型 DC/DC 转换器,该器件采用一种恒定频率、电流模式架构。其工作输入电压范围为 2.25V 至 5.5V,并可在输送高达 4A 输出电流的情况下提供一个 0.8V 至 5V 的稳定输出电压。具 67mΩ 接通电阻的内部同步电源开关提高了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。开关频率由一个外部电阻器设定。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。OPTI-LOOP® 补偿的运用使得能够在一个很宽的负载和输出电容范围内对瞬态响应进行优化。

LTC3416 工作在强制连续操作模式,并提供了另一个电源轨的跟踪。强制连续操作可降低噪声和 RF 干扰,以及提供卓越的瞬态响应性能。故障保护由一个过流比较器提供,而且可调型补偿允许在一个很宽的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。

 


Applications

  • 便携式仪器
  • 笔记本电脑
  • 分布式电源系统
  • 电池供电型设备
  • POL 电路板电源

LTC3416
具跟踪功能的 4A、4MHz、单片式同步降压型稳压器
Figure 1a. 2.5V/4A Step-Down Regulator with Tracking  Figure 1b. Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
LTC3614 量产 4A、4MHz、单片式同步降压型 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3416

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3416
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC667A

LTC3416EFE演示板 | 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT= 1.8V/2.5V/3.3V/可调(4A)

产品详情

演示电路667是一款高效率、高频率降压转换器,集成了LTC3416单芯片同步稳压器。DC667在强制连续工作模式下工作并对另一个供电轨进行跟踪。它采用2.25V至5.5V输入电压工作并在1.8V、2.5V、3.3V的跳线可选输出电压或用户确定的电压下提供4A输出电流。


 

DC667A
LTC3416EFE演示板 | 2.25V ≤ VIN ≤ 5.5V,VOUT= 1.8V/2.5V/3.3V/可调(4A)
DC667A Demo Board DC667A Demo Board DC667A Demo Board DC667A Demo Board DC667A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3416的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览