LTC3412

最后购买期限

2.5A、4MHz、单片式同步降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高效率:达 95%
  • 输出电流:2.5A
  • 低静态电流:62μA
  • 低接通电阻 RDS(ON) 内部开关:85mΩ
  • 可设置频率范围:300kHz 至 4MHz
  • 无需肖特基二极管
  • 输出电压准确度:±2%
  • 0.8V 基准可提供低输出电压
  • 可选择的强制连续操作/具可调突发箝位电平的突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 可同步开关频率
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 电源良好输出电压监视器
  • 过热保护
  • 采用 16 引脚耐热增强型 TSSOP 和 QFN 封装
LTC3412
2.5A、4MHz、单片式同步降压型稳压器
Figure 1. 2.5V, 2.5A Step-Down Regulator Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
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
LTC3612 量产 3A、4MHz 单片同步降压型 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3412
  • LTC3412A

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LTC3412
  • LTC3412A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC456A

LTC3412EFE | 2.5A单芯片、同步降压稳压器,2.5-5.5VIN,跳线可选的1.8、2.5或 3.3VOUT(2.5A)

产品详情

DC456A:LTC3412 2.5A、4MHz、单芯片同步降压稳压器演示板。

DC456A
LTC3412EFE | 2.5A单芯片、同步降压稳压器,2.5-5.5VIN,跳线可选的1.8、2.5或 3.3VOUT(2.5A)
DC456A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3412的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览