LTC3374
量产8 通道、可并联 1A 降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 12
概述
- 8 通道独立降压型 DC/DC 转换器
- 可利用单个电感器对高达 4A 的每个输出电压轨进行主 / 从配置
- 用于每个 DC/DC 的独立 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
- 所有的 DC/DC 都具有 0.8V 至 VIN 的输出范围
- 用于自主型排序的精准使能引脚门限
- 1MHz 至 3MHz 可编程 / 可同步振荡器频率 (2MHz 默认值)
- 芯片温度监视器输出
- 耐热性能增强型 38 引脚 QFN (5mm x 7mm) 和 TSSOP 封装
LTC®3374 是一款高效率、多输出电源 IC。DC/DC 包括 8 个同步降压型转换器 (各提供 1A 输出电流),均由独立的 2.25V 至 5.5V 输入电源来供电。
DC/DC 可以单独使用,也可并联起来使用,以与一个共用电感器一起提供较高的输出电流 (每个输出高达 4A)。公共的降压开关频率可以利用一个外部电阻器进行设置、同步至一个外部振荡器、或设定至一个默认的内部 2MHz 时钟。所有 DC/DC 的工作模式均可通过 MODE 引脚来设置。
为降低输入噪声,降压型转换器以 90° 步进进行调相。精准的使能引脚门限提供了可靠的上电排序。LTC3374 采用紧凑型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 38 引脚 TSSOP 封装。
应用
- 通用型多通道电源
- 工业 / 汽车 / 通信
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
| LTC3374EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3374EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3374EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3374EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3374HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3374HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3374HUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3374HUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3374IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3374IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3374IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3374IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3374EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3374EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3374HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3374HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3374IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3374IFE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3374EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3374EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3374EUHF#PBF | 量产 | |
| LTC3374EUHF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3374HUHF#PBF | 量产 | |
| LTC3374HUHF#TRPBF | 量产 | |
| LTC3374IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3374IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3374EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3374EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3374HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3374HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3374IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3374IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3374IUHF#PBF | 量产 | |
| LTC3374IUHF#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3374
- LTC3374A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3374的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论