LTC3371
推荐用于新设计具看门狗和上电复位功能的 4 通道、8A 可配置降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 12
概述
- 8 x 1A 降压功率级可配置为 2、3 或 4 个输出通道
- 8 种独特的输出配置 (每个通道为 1A 至 4A)
- 用于每个 DC/DC 的独立 VIN 电源 (2.25V 至 5.5V)
- 低的无负载电源电流总值:
- 在停机模式中为 15μA (所有通道均关断)
- 一个通道处于突发模式 (Burst Mode®) 操作状态时为 68μA
- 每个附加通道为 18μA
- 用于自主型排序的使能引脚门限
- 1MHz 至 3MHz RT 可编程频率 (2MHz 默认值) 或 PLL 同步
- 温度监视器可指示芯片温度
- CT 编程的看门狗定时器
- 独立的 RST 引脚指示降压处于调节状态
- 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 TSSOP 封装
LTC®3371 是一款高度灵活的多输出电源 IC。该器件包括四个被配置为共享 8 个 1A 功率级的同步降压型转换器,全部由独立的 2.25V 至 5.5V 输入来供电。
通过引脚可搭接的 C1-C3 引脚给 DC/DC 转换器分配 8 种电源配置之一。公共的降压开关频率可以利用一个外部电阻器进行设置、同步至一个外部振荡器、或设定至一个默认的内部 2MHz 时钟。所有 DC/DC 转换器的工作模式均可针对突发模式或强制连续模式操作进行编程。
CT 引脚负责设置四个独立 RST 引脚的定时参数以及看门狗定时器的定时参数。
为降低输入噪声,降压型转换器以 90° 步进进行调相。精准的使能引脚门限便于实现可靠的电源排序。LTC3371 采用扁平的 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 TSSOP 封装。
Applications
-
通用型多通道电源:汽车、工业、分布式电源系统
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
| LTC3371EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3371EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3371EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3371EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3371HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3371HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3371HUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3371HUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3371IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3371IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3371IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC3371IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3371EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3371EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3371HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3371HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3371IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3371IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3371EFE#PBF | 量产 | |
| LTC3371EFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3371HFE#PBF | 量产 | |
| LTC3371HFE#TRPBF | 量产 | |
| LTC3371IFE#PBF | 量产 | |
| LTC3371IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3371
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3371的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论