LTC3351

推荐用于新设计

可热插拔的超级电容器充电器、后备控制器和系统监视器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 具电路断路器的集成化热插拔控制器
  • 可对 1 至 4 节串联超级电容器进行高效率同步降压型恒定电流 / 恒定电压 (CC/CV) 充电
  • 后备模式中的升压模式可提供更高的超级电容器储能利用率
  • 16 位 ADC 用于监视系统电压 / 电流、电容和 ESR
  • 可编程欠压和过压门限至 35V
  • VIN:4.5V 至 35V,VCAP(n):每个电容器高达 5V,充电 / 后备电流:>10A
  • 可编程输入电流限制把系统负载的优先级确定为高于电容器充电电流
  • 全 N-FET 充电器控制器和 PowerPath 控制器
  • 紧凑型 44 引脚 4mm x 7mm QFN 封装
LTC3351
可热插拔的超级电容器充电器、后备控制器和系统监视器
LTC3351 Example Hot Swap from 12V Package Image 1 Package Image 1
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
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4418 推荐用于新设计 确定了优先级的双通道 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2464A-A

LTC3351EUFF 演示板 | 热插拔超级电容充电器、备用控制器和系统监控器(12 V 标称输入,6 V 25 W 备用)

产品详情

演示电路 2464A-A/2464A-B 是一款采用 LTC3351 的超级电容充电器和备用控制器,具有热插拔前端以及超级电容器健康和系统监控功能。LTC3351 包括一个降压超级电容充电器和一个备用升压控制器。它具有双输入热插拔 FET,用于控制连接时的浪涌电流以及在发生过流故障或输入功率损失时断开输入电源。输出理想二极管使超级电容器可以在 VCAP 高于设定的备用电压时提供输出。当电容器堆栈电压降至设定的输出电压时,LTC3351 将作为升压稳压器提供输出,直到超级电容器中的能量耗尽。

eval board
DC2464A-B

LTC3351EUFF 演示板 | 热插拔超级电容器充电器、备份控制器和系统监视器 (24 V 标称输入,18 V 36 W 备份)

产品详情

演示电路 2464A-B 是一款采用 LTC3351 的超级电容器充电器和备份控制器,具有一个热插拔前端以及超级电容器健康状况和系统监视功能。LTC3351 包括一个降压超级电容器充电器和一个备份升压控制器。它具有双输入热插拔 FET,用于控制连接时的浪涌电流,以及在发生过流故障或输入功率损失时断开输入电源。输出理想二极管使超级电容器能在 VCAP 高于设定的备份电压时提供输出。当电容器堆栈电压下降至设定的输出电压时,LTC3351 将充当升压稳压器以提供输出,直到超级电容器中的储能耗尽为止。

DC2464A-A
LTC3351EUFF 演示板 | 热插拔超级电容充电器、备用控制器和系统监控器(12 V 标称输入,6 V 25 W 备用)
DC2464A-A
DC2464A-B
LTC3351EUFF 演示板 | 热插拔超级电容器充电器、备份控制器和系统监视器 (24 V 标称输入,18 V 36 W 备份)
DC2464A-A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3351的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览