概览
产品详情
演示电路 2464A-A/2464A-B 是一款采用 LTC3351 的超级电容充电器和备用控制器,具有热插拔前端以及超级电容器健康和系统监控功能。LTC3351 包括一个降压超级电容充电器和一个备用升压控制器。它具有双输入热插拔 FET,用于控制连接时的浪涌电流以及在发生过流故障或输入功率损失时断开输入电源。输出理想二极管使超级电容器可以在 VCAP 高于设定的备用电压时提供输出。当电容器堆栈电压降至设定的输出电压时,LTC3351 将作为升压稳压器提供输出,直到超级电容器中的能量耗尽。
相关产品
文档
-
DC2464A-A - Schematics2018/2/23PDF118K
-
DC2464A - Demo Board Manual2018/2/23PDF2M
-
DC2464A - Design Files2018/2/23ZIP5M