eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC3265

推荐用于新设计

具升压和负输出充电泵的低噪声双电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 升压充电泵可产生 2·VIN_P (VIN_P 范围:4.5V 至 16V)
  • 负输出充电泵可产生 –VIN_N (VIN_N 范围:4.5V 至 32V)
  • 低噪声正 LDO 后置稳压器可提供高达 50mA
  • 低噪声负 LDO 后置稳压器可提供高达 50mA
  • 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中具有 135μA 静态电流 (两个 LDO 稳压器均处于导通状态)
  • 50kHz 至 500kHz 可编程振荡器频率
  • 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
  • 短路 / 热保护
  • 扁平的 3mm x 5mm 18 引脚 DFN 封装和耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装

LTC®3265 是一款低噪声、双极性输出电源,其内置了一个升压充电泵、一个负输出充电泵以及两个低噪声正和负 LDO 后置稳压器。升压充电泵负责给正 LDO 后置稳压器供电,而负输出充电泵则用于给负 LDO 稳压器供电。每个LDO可提供高达 50mA 的输出电流。LDO 输出电压可采用外部电阻分压器来调节。

充电泵采用低静态电流突发模式操作或低噪声恒定频率模式。在突发模式操作期间,升压充电泵将其输出 (VOUT+) 调节至 0.94 • 2 • VIN_P,而负输出充电泵则把其输出 (VOUT) 调节至–0.94 • VIN_N。在突发模式操作中,LTC3265 仅吸收 135μA 的静态电流 (在两个 LDO 均处于导通状态的情况下)。在恒定频率模式中,升压充电泵和负输出充电泵分别产生等于 2 • VIN_P 和 –VIN_N 的输出,并工作在一个 500kHz 的固定频率或至一个采用外部电阻器设置并介于 50kHz 和 500kHz 之间的编程值。LTC3265 采用扁平 3mm x 5mm x 0.75mm 18 引脚 DFN 封装和耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装。



Applications

  • 低噪声双极性 / 负输出电源
  • 工业 / 仪表低噪声偏置发生器

LTC3265
具升压和负输出充电泵的低噪声双电源
Low Noise ±15V Outputs from a Single 12V Input LDO Rejection of VOUT ± Ripple Product Package 1 Product Package 2
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
开关稳压器和控制器 1
LT3095 量产 双通道低噪声偏置发生器
线性稳压器 1
LT3032 推荐用于新设计 双通道、150mA、正 / 负、低噪声、低压差线性稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3265
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2235A

LTC3265演示板 |具有后置稳压器LDO的双电源升压/反相电荷泵,4.5V ≤ VIN ≤ 16V,VOUT =±5V/±15V/±24V (50mA)

产品详情

演示电路2235A内置LTC3265EDHC,具有升压和反相电荷泵,每个电荷泵都带有一个低噪声LDO后置稳压器。LTC3265的升压电荷泵输入电压范围为4.5V至16V,反相电荷泵输入电压范围为4.5V至32V。该演示板为每个极性提供5V、15V和24V的可选LDO±输出设置幅度。该演示板还允许在低功耗突发工作模式(Burst Mode®)或低噪声恒定频率工作模式之间选择,此外还可选择500kHz、200kHz和50kHz的工作频率。

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

特性和优点

  • 计量子系统以及二级、7kW 至 22kW 电动汽车供电设备 (EVSE) 的其他选定功能
  • 适用于 ADE9112、ADE9113 和 ADE9178 的全功能板
  • 额定电压为三相,240V RMS 线对中性电压
  • 额定电流测量高达 32A,使用板载分流器
  • 支持高达 22kW 的组合功率传输至负载
  • 采用 MAX32672 低功耗、安全微控制器
  • 支持 LCD 显示屏以显示能量和状态更新
  • 通过 RS-485 通信接口支持 MODBUS™ 协议
  • 支持 Protobuf™消息与 EVerest 开源软件(OSS)进行通信
  • IEC61851 兼容状态机实现

产品详情

AD-ACEVSE22KWZ-KIT 是针对计量子系统和其他选定功能在内的 2 级、7 kW 至 22 kW 交流电动汽车供电设备 (EVSE) 的参考设计。它包括 ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 与 ADE9178 计量 DSP,可精确测量输送到电动汽车 (EV) 的能量。它包括 MAX32672 超低功耗 ARM® Cortex®-M4 处理器,这是一款经济高效、高度集成且高度可靠的 32 位微控制器,用于收集能量测量数据并安全地将其发送到主机进行显示。当充电插头插入电动汽车时,微控制器上运行充电控制状态机以转换不同的充电状态。该套件包括柔性印刷电路 (FPC) 连接器和 LCD,用于读取充电周期内的能量测量值和状态转变。电源输入/输出、控制导频 (CP) 和接近导频 (PP) 信号在电路板边缘的连接器上显露。输送到电动汽车的能量以分流器和电阻阶梯网络两端的电压降来测量,这使得在现场设置电路板变得容易。

eval board
AD-FMCXMWBR1-EBZ

兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件

特性和优点

  • 兼容 FMC 的外形规格
  • 可使用外部电源通过 FMC 连接器供电
  • 提供电平转换和各种电源值
  • 与 RaspberryPi X-MW 控制器兼容 

产品详情

AD-FMCXMWBR1-EBZ 是一个电平转换器和电源板,外形规格与 FMC 兼容。它由 FMC 连接器供电,而对于需要更高负载电流的应用,可以添加外部电源。在这种情况下,将优先使用外部电源。 

AD-FMCXMWBR1-EBZ 支持在控制器/FPGA 套件与 X-MW 模块之间使用转换的多电平数字通信路径。该模块提供具有高电流能力的多个电源电压,可在原型制作中用于偏置 X-MW 模块或其他 IC’。

应用

  • RF 和微波设计
  • 电压电平转换
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 点对点通信系统
  • 多输入/多输出 (MIMO) 无线电
  • 自动测试设备

DC2235A
LTC3265演示板 |具有后置稳压器LDO的双电源升压/反相电荷泵,4.5V ≤ VIN ≤ 16V,VOUT =±5V/±15V/±24V (50mA)
DC2235A Demo Board DC2235A Demo Board DC2235A Demo Board DC2235A Demo Board DC2235A - Schematic
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Angle View AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Top View AD ACEVSE22KWZ-KIT Board Photo Bottom View
AD-FMCXMWBR1-EBZ
兼容 FMC X-Microwave 的电平转换器和电源套件
AD-FMCXMWBR1-EBZ FMC X-Microwave Protoplate Board AD-FMCXMWBR1-EBZ-KIT

最新评论

近期浏览