LTC3105
推荐用于新设计具最大功率点控制功能及 250mV 启动电压的 400mA 升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 低启动电压:250mV
- 最大功率点控制
- 宽 VIN 范围:225mV 至 5V
- 辅助的 6mA LDO 稳压器
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 24μA
- 输出断接和浪涌电流限制
- 可在 VIN > VOUT 的情况下运作
- 抗振铃控制
- 软起动
- 自动功率调节
- 电源良好指示器
- 10 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装
LTC®3105 是一款高效率的升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压低至 225mV 的情况下工作。250mV 启动能力和集成的最大功率点控制器 (MPPC) 使得能够直接从低电压、高阻抗的替代型电源来运作,例如:光伏电池、TEG (热电发生器) 和燃料电池等。一个可由用户设置的 MPPC 设定点较大限度地增加了可从任何电源吸取的能量。突发模式操作及专有的自调节峰值电流优化了所有工作条件下的转换器效率和输出电压纹波。
由 AUX 引脚供电的 6mA LDO 负责在主输出处于充电状态的情况下为外部微控制器和传感器提供一个稳定电源轨。在停机模式中,IQ 减小至 10μA,而集成的热停机功能电路则可保护器件免遭过热故障的损坏。LTC3105 采用 10 引脚 3mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装和 12 引脚 MSOP 封装。
应用
- 太阳能供电型电池 / 超级电容充电器
- 能量收集
- 远程工业传感器
- 低功率无线发送器
- 蜂窝电话、MP3、PMP 和 GPS 配件充电器
参考资料
数据手册 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 4
视频 3
产品选型卡 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3105EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3105EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3105EMS#PBF | 12-Lead MSOP | ||
| LTC3105EMS#TRPBF | 12-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3105EDD#PBF | 量产 | |
| LTC3105EDD#TRPBF | 量产 | |
| LTC3105EMS#PBF | 量产 | |
| LTC3105EMS#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC3105EMS#PBF | 量产 | |
| LTC3105EMS#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3105EMS#PBF | 量产 | |
| LTC3105EMS#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3105
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3105的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论