LTC1708-PG
量产双通道、可调、5 位 VID 高效率、两相、电流模式同步降压型 DC/DC控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 异相控制器降低了输入电容
和电源感应噪声 - OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
- 电源良好输出监视两个输出
- 5 位移动式 VID 控制,VOUT:0.9V 至 2.0V
- 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- ±1% 输出电压准确度
- DC 编程固定频率:150kHz 至 300kHz
- 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
- 非常低压差工作:99% 占空比
- 可调软启动电流斜坡上升
- 折返输出电流限制
- 具禁用选项的闭锁短路停机
- 输出过压保护
- 远端输出电压采样
- 低停机电流:20µA
- 5V 和 3.3V 待用稳压器
- 可选的恒定频率、突发模式 (Burst Mode®) 和连续操作
LTC®1708 是一款双通道、可调 5 位 VID 可编程降压型开关稳压控制器,可驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。一种恒定频率电流模式架构可提供高达 300kHz 频率的调节。通过使两个主控制器输出级异相工作,较大限度降低了由输入电容 ESR 引起的功率损失和噪声。
OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。精准的 0.8V 基准可兼容下一代微处理器,而且 3.5V 至 30V (最大值为 36V) 的宽输入电源电压范围适用于所有的电池化学组成。当输出电压位于其设定值的 7.5% 以内时,一个电源良好输出将发出指示信号。
用于每个控制器的一个 RUN/SS 引脚提供了软启动和可任选的定时短路停机功能。该器件的其他保护功能包括:内部折返电流限制和一个输出过压撬流电路。强制连续控制引脚 (FCB) 可用于禁止执行突发模式操作,或用于调节第三个反激式输出。
应用
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1708EG-PG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
| LTC1708EG-PG#TRPBF | 36-Lead SSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1708EG-PG#PBF | 量产 | |
| LTC1708EG-PG#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1708-PG的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论