LTC1702
量产
550kHz 同步式两相双路开关稳压控制器
(对于改良的电流限制, 请参考 LTC1702A)
- 产品模型
- 4
概述
- 同一封装内含有两个独立控制器
- 两通道不同相工作可较大限度减小 CIN
- 全部采用 N 沟道外接 MOSFET 结构
- 无需外接电流检测电阻器
- 优良的输出电压调整率:总输出精度 1%
- 高达 550kHz 开关频率可较大限度减少外接组件体积
- 每通道输出电流为 1A 至 25A
- 在宽负载电流范围下具有高效率
- 在停机方式下静态电流降低到 100µA 以下
- 24 引脚小型窄 SSOP 封装
LTC®1702 是非常适合低输入电压和高效的双通道开关稳压控制器,它内部包含两个完整、独立的开关稳压控制器,每个控制器以电压型反馈同步降压方式驱动一对外接 N 沟道 MOSFET。LTC1702 工作于 550kHz 采用固定频率真正脉宽调制 (PWM) 开关方式,较大限度地减小了外接组件体积和降低成本,并改善了负载瞬态性能。当输出负载减少时,这种同步降压结构自动进入间断工作方式,然后进入 Burst Mode® 突发工作方式,从而确保在宽负载电流范围下保持最高的效率。
LTC1702 的特点是内部基准电压微调到 0.5%,能使变换器输出电压调整率优于 1%,漏极开路逻辑输出用来指示任何一个信道的输出电压是否已上升到与最终输出电压相差 5% 以内,如果输出电压上升到预期电压的 15% 以上,有一种可选择的锁存 FAULT 方式保护负载。每个通道可独立选通;当两个通道同时禁止时,LTC1702 停机并且电源电流下降到 100µA 以下。
应用
- 微处理器内核与 I/O 电源
- 多种逻辑电源发生器
- 分布式电源应用
- 高效电源转换
参考资料
数据手册 1
设计笔记 5
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1702CGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702CGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1702IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC1702CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1702CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1702IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1702IGN#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1702CGN#PBF | 量产 | |
| LTC1702CGN#TRPBF | 量产 | |
| LTC1702IGN#PBF | 量产 | |
| LTC1702IGN#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LTC1702A | 量产 | 550kHz 同步式两相双路开关稳压控制器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1702
- LTC1702A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1702的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论