LT8610AX

推荐用于新设计

可工作至 175°C 的 42V、3.5A 同步降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 在 175°C 进行了 100% 的全面测试
  • 在 –40°C 至 175°C 的温度范围内提供了 ±2% 的基准准确度
  • 宽输入电压范围:3.7V 至 42V
  • 超低静态电流突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 高效率同步操作:
    • 91% 效率 (在 0.5A,175°C,从 12VIN 产生 3.3VOUT)
    • 92% 效率 (在 0.5A,175°C,从 12VIN 产生 5VOUT)
  • 可调及可同步频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 无热停机功能
  • 内部补偿
  • 输出软起动和跟踪
  • 电源良好标记
  • 小外形的耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LT8610AX
可工作至 175°C 的 42V、3.5A 同步降压型稳压器
3.3V Step-Down Converter Efficiency at 175°C Product Package 1
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
LT8610A
LT8610AB
具 2.5μA 静态电流的 42V、3.5A 同步降压型稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8610
  • LT8610A
  • LT8610AB
  • LT8610AC

LTpowerCAD

LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8610
  • LT8610A
  • LT8610AB
  • LT8610AC
  • LT8610AC-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8610AX的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览