eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LT8362

推荐用于新设计

具 2A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:2.8V至60V
  • 超低静态电流和低纹波突发工作模式(Burst Mode®):IQ = 9µA
  • 2A、60V电源开关
  • 集成单反馈引脚的正或负输出电压编程
  • 可编程频率(300kHz至2MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 展频用于实现低EMI
  • BIAS引脚可提高效率
  • 可编程欠压闭锁(UVLO)
  • 散热增强型10引脚3mm × 3mm DFN和16引脚MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT8362
具 2A、60V 开关的低 IQ 升压 / SEPIC / 负输出转换器
2MHz, 48V Output Boost Converter Efficiency and Power Loss Package Image 1 Package Image 2
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
热插拔控制器 2
LTC4231 推荐用于新设计 微功率热插拔控制器
LTC4380 推荐用于新设计 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT8362

LTpowerCAD 1


LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:

  • LT8362
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2628A

LT8362演示板 | VIN = 10V至36V(VOUT = 48V,280mA至1000mA)

产品详情

演示电路2628A内置采用升压配置的LT8362。根据输入电压,该转换器设计用于在280mA至1000mA时将10V至36V电压源转换为48V,且具有2MHz的开关频率。

eval board
SCP-LT8362-S-EVALZ

LT8362 信号链评估板| 带 2A、60V 开关的 SEPIC 转换器

产品详情

演示电路 SCP-LT8362-S-EVALZ 配备了具有 SEPIC 配置的 LT8362。它的开关频率为 2MHz,输出电压为 12V。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT8362 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT8362 数据手册。

eval board
DC2517A

LT8362演示板 | 4.5V至42VIN低EMI反相器,VOUT = -12V(高达1A时),2MHz fSWITCH

产品详情

演示电路2517A内置采用CUK配置的LT8362。它的开关频率为2MHz,旨在将4.5V至42V电源电压转换为-12V,输出电流高达1A(取决于输入电压)。LT8362可以使用高达60V的输入电压工作,但在本演示电路中,该输入受限于开关中的最大电压(|VOUT| + VIN <60V)。

eval board
SCP-LT8362-I-EVALZ

LT8362 信号链评估板| 带 2A、60V 开关的 CUK 转换器

产品详情

演示电路 SCP-LT8362-I-EVALZ 配有具有 Cuk 配置的 LT8362。它的工作开关频率为 2MHz,用于将 4.5V 至 42V 源转换为 -15 V,输出电流高达 1 A(取决于输入电压)。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT8362 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT8362 数据手册。

eval board
SCP-LT8362-B-EVALZ

LT8362 信号链评估板| 带 2A、60V 开关的升压转换器

产品详情

演示电路 SCP-LT8362-B-EVALZ 配备了具有升压配置的 LT8362。它的开关频率为 2MHz,输出电压为 12V。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT8362 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT8362 数据手册。

DC2628A
LT8362演示板 | VIN = 10V至36V(VOUT = 48V,280mA至1000mA)
DC2628A Evaluation Board DC2628A Evaluation Board - Top View DC2628A Evaluation Board - Bottom View DC2628A
SCP-LT8362-S-EVALZ
LT8362 信号链评估板| 带 2A、60V 开关的 SEPIC 转换器
LT8362 Signal Chain Evaluation Board LT8362 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT8362 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View
DC2517A
LT8362演示板 | 4.5V至42VIN低EMI反相器,VOUT = -12V(高达1A时),2MHz fSWITCH
DC2517A Evaluation Board DC2517A Evaluation Board - Top View DC2517A Evaluation Board - Bottom View DC2517A
SCP-LT8362-I-EVALZ
LT8362 信号链评估板| 带 2A、60V 开关的 CUK 转换器
SCP-LT8362-I SCP-LT8362-I - Top View SCP-LT8362-I - Bottom View
SCP-LT8362-B-EVALZ
LT8362 信号链评估板| 带 2A、60V 开关的升压转换器
SCP-LT8362-B SCP-LT8362-B - Top View SCP-LT8362-B - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8362的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览