LT3689

量产

具上电复位和看门狗定时器的 700mA 降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 宽输入范围:
    • 工作时为 3.6V 至 36V
    • 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 瞬态电压
  • 85μA IQ (在 12VIN 至 3.3VOUT)
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作可提供 <15mVP-P 的输出纹波
  • 具窗口或超时控制功能的可编程、可禁用看门狗定时器
  • 可编程上电复位定时器 (POR)
  • 可同步、可调的 350kHz 至 2.2MHz 开关频率
  • 具内部电源开关的 700mA 输出开关稳压器
  • 固定 5V 或可调输出电压
  • 800mV 反馈电压
  • 具迟滞的可编程输入欠压闭锁
  • 16 引脚 3mm x 3mm QFN 和 16 引脚 MSOP 封装

 

LT®3689 是一款可调频率 (350kHz 至 2.2MHz) 单片式降压型开关稳压器,具有一个上电复位和看门狗定时器。稳压器可在输入电压高达 36V 的条件下正常运作,并可安全承受高达 60V 的瞬态电压。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下维持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下,且输入静态电流仅为 85μA。当 EN / UVLO 被拉至低电平时,停机电路将输入电源电流减小至 1μA 以下。在 EN / UVLO 引脚上使用一个电阻分压器可提供一种可编程欠压闭锁功能。电流限制、频率折返和热停机电路则提供了故障保护功能。

复位和看门狗超时周期可采用外部电容器来独立调节。严格的准确度规格和干扰免疫力确保了系统的可靠复位操作,而不会产生误触发现象。如果输出电压降至编程值以下达 10%,则集电极开路 RST 被拉低。看门狗定时器可通过引脚来选择窗口或超时模式。在超时模式中,如果在检测到一个看门狗变换之前经历了一个过长的周期,则 WDO  将被拉至低电平。在窗口模式中,LT3689 将监视那些聚集得过于靠近或过于疏远的 WDI 下降沿。

 


Applications

  • 汽车电子控制单元
  • 工业电源

LT3689
具上电复位和看门狗定时器的 700mA 降压型稳压器
3.3V Regulator with Power-On Reset Timer and Watchdog Timer Efficiency Product Package 1 Product Package 2
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
保护开关和控制器 2
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1312A

LT3689EUD Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V (60V Transients), VOUT = 3.3V @ 700mA

产品详情

Demonstration circuit 1312 is a monolithic 700mA step-down regulator withpower-on reset and watchdog timer featuring the LT3689. The board operates with inputs from 4.5V up to 36V and withstands transients up to 60V. The output is 3.3V, 700mA. The power-on reset and watchdog timer periods are independently adjustable using external capacitors.



DC1312A
LT3689EUD Demo Board | 4.5V ≤ VIN ≤ 36V (60V Transients), VOUT = 3.3V @ 700mA
DC1312A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3689的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览