官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LT3652
量产用于太阳能电源的功率跟踪 2A 电池充电器
- 产品模型
- 8
概述
- 提供用于太阳能应用中峰值功率跟踪 (MPPT) 的输入电源电压调节环路
- 宽输入电压范围:4.95V 至 32V (40V 绝对最大值)
- 可编程充电速率高达 2A
- 可由用户选择的充电终止:C/10 或内置充电终止定时器
- 可采用电阻器设置并高达 14.4V 的浮置电压能支持锂离子 / 锂聚合物电池、LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池、SLA (密封铅酸) 电池化学组成
- 当电池电压 ≤ 4.2V 时无需 VIN 隔离二极管
- 1MHz 固定频率
- 0.5% 浮置电压基准准确度
- 5% 充电电流准确度
- 2.5% C/10 检测准确度
- 二进制编码集电极开路状态引脚
- 耐热性能增强型 12 引脚 3mm x 3mm DFN12 和 MSE 封装
LT3652是一款完整的单芯片降压型电池充电器,可在4.95V至32V输入电压范围内工作。LT3652提供恒流/恒压充电特性,最大充电电流达2A,可通过外部编程设置。该充电器采用3.3V浮充电压反馈基准电压源,因此高达14.4V的任何电池浮充电压均可通过电阻分压器进行编程。
LT3652采用输入电压调整环路,如果输入电压低于通过电阻分压器设置的编程电平,该环路会降低充电电流。当LT3652由太阳能板供电时,输入调整环路用于使电池板保持峰值输出功率。
LT3652可配置为当充电电流低于编程最大值(C/10)的1/10时终止充电。充电终止后,LT3652将进入低电流(85μA)待机模式。如果电池电压低于编程浮充电压以下2.5%,自动充电特性将启动新的充电周期。LT3652还包含可编程安全定时器,用于在达到设定时间后终止充电。这样,当电流小于C/10时可终止充电。
| VIN最大值 | VFLOAT最大值 | 特性 | |
| LT3652 | 32V | 14.4V | 内部反向阻断VBAT< 4.2V |
| LT3652HV | 34V | 18V |
应用
- 太阳能供电应用
- 远程监控站
- LiFePO4(磷酸锂)
- 便携式手持式仪器仪表
- 12V至24V汽车系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 7
视频 1
新闻 1
产品选型卡 4
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3652EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3652EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3652EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3652EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3652IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3652IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3652IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LT3652IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LT3652EDD#PBF | 量产 | |
| LT3652EDD#TRPBF | 量产 | |
| LT3652EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3652EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3652IDD#PBF | 量产 | |
| LT3652IDD#TRPBF | 量产 | |
| LT3652IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3652IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3652EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3652EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3652IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3652IMSE#TRPBF | 量产 | |
|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3652EMSE#PBF | 量产 | |
| LT3652EMSE#TRPBF | 量产 | |
| LT3652IMSE#PBF | 量产 | |
| LT3652IMSE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 保护开关和控制器 3 | ||
| LTC4359 | 推荐用于新设计 | 具反向输入保护功能的理想二极管控制器 |
| LTC4417 | 推荐用于新设计 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
| LTC2956 | 推荐用于新设计 | 具按钮控制功能的唤醒定时器 |
| 电池充电器IC 1 | ||
| LTM8062 | 推荐用于新设计 | 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器 |
| 电池监控器和电量计 1 | ||
| LTC2943 | 不推荐用于新设计 | 具温度、电压和电流测量功能的多节电池电量测量芯片 |
| 电路监控器 1 | ||
| LTC2960 | 推荐用于新设计 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
| 温度传感器 1 | ||
| LTC2991 | 推荐用于新设计 | 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器 |
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| LT3652HV | 推荐用于新设计 | 功率跟踪 2A 电池充电器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3652
- LT3652HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3652的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论