LT3571

量产

用于 APD 偏置的 75V DC/DC 转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高输出电压:达 75V
  • 集成肖特基二极管
  • 75V、370mA 内部开关
  • 高压侧固定电压降APD 电流监视器
  • 可调频率:250kHz 至 2MHz
  • 频率同步
  • 宽 VIN 范围:2.7V 至 20V
  • 恒定电压和恒定电流调节
  • 可编程电流限制保护
  • 表面贴装元件
  • 低停机电流 <1μA
  • 内部软起动
  • 内部补偿
  • CTRL 引脚提供了输出调节功能 (无极性反转)
  • 3mm x 3mm 16 引脚 QFN 封装

 

LT3571
用于 APD 偏置的 75V DC/DC 转换器
45V Low Noise APD Bias Power Supply APD Bias Ripple Product Package 1
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
振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT3571
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4355

ADA4355 评估系统

特性和优点

  • 评估 ADA4355 微模块所需的完整硬件和软件
  • 只需要四个连接
    • 12 V 电源、5 V 电源、USB、测试中的光纤
  • 通过直观、用户友好的图形用户界面提供系统控制和测量选项

产品详情

ADA4355 是一款完整的高性能电流输入模块®。为了节省空间,ADA4355 包括所有必需的有源和无源元件,构成完整的电流位数据采集通道,支持小型光学模块和多通道系统。

该套件的高速 TIA 支持 10 ns 脉冲宽度,为飞行时间测量提供了高空间分辨率。此外,ADA4355 包含三个 TIA 增益 (TZ) 设置,以较大限度地提高动态范围。内部可选模拟低通滤波器 (LPF) 可以将器件带宽限制在 100 MHz 的转折频率,以较大限度地降低宽带噪声,同时还可以作为 125 MSPS模数转换器的抗混叠滤波器。对于较低带宽的信号或较宽的信号脉冲(例如 20μs 或更大),滤波器可以设置为 1.0 MHz 的转折频率,以提供额外的降噪。

14 位 ADC 以高达 125 MSPS 的速率转换放大的电压信号,并通过两条串行低压差分信号 (LVDS) 数据通道输出数字化信号,每条通道的速率最高可达 1 Gbps。数据时钟输出 (DCO) 工作频率高达 500 MHz,支持双倍数据速率 (DDR) 操作。

ADA4355 从大输入电流信号中实现快速过驱恢复,采用 12 mm × 6mm CSP_BGA 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。

应用

  • 电流电压转换
  • 化学分析仪
  • 质谱分析
  • 飞行时间 (ToF)
  • 光纤传感

DC1423A
LT3571EUD Demo Board | 75V DC/DC Converter for APD Bias
DC1423A Demo Board DC1423A Demo Board DC1423A Demo Board DC1423A Demo Board DC1423A - Schematic
EVAL-ADA4355
ADA4355 评估系统
ADA4355 Evaluation Board ADA4355 Evaluation Board - Top View ADA4355 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3571的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览