eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3507

量产

具 LDO 的三路、单片式降压型稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:4V 至 36V
  • 具内部电源开关的一个 2.4A 和两个 1.5A 输出开关稳压器
  • 具外部晶体管的低压差线性稳压器
  • 反相开关操作减小了纹波
  • 独立的运行、跟踪 / 软起动和电源良好指示器简化了电源排序
  • 采用小型电感器和陶瓷电容器
  • 可在整个频率范围内实现同步的可调 (250kHz 至 2.5MHz) 开关频率
  • 可由用户来编程的过压和欠压闭锁功能
  • 耐热性能增强型 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
LT3507
具 LDO 的三路、单片式降压型稳压器
5V, 3.3V, 2.5V and 1.8V Step-Down Regulator Start-Up Waveforms—Coincident Tracking Product Package 1
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
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1161B

LT3507EUHF Demo Board | 7V to 36VIN, VOUT1 = 1.8V @ 2.4A, VOUT2 = 3.3V @ 1.3A, VOUT3 = 5.0V @ 1.4A, VOUT4 = 2.5V @ 0.2A

产品详情

Demo circuit 1161B is a triple monolithic step-down regulator with LDO featuring LT3507. The demo circuit is designed for 1.8V, 3.3V, 5.0V and 2.5V outputs from a 7V to 36V input. The current capability of each channel is 2.4A, 1.3A, 1.4A and 0.2A respectively. Independent input voltage, feedback, soft-start and power good pins for each channel simplify complex power supply tracking/sequencing requirements.


All three converters are either synchronized to a common external clock input or single-resistor programmable from 250kHz to 2.5MHz using internal oscillator. At all frequencies, a 180° phase shift between VOUT1 and the other two outputs is maintained, reducing input voltage ripple and component size. Programmable frequency allows for optimization between efficiency and external component size.

DC1161B
LT3507EUHF Demo Board | 7V to 36VIN, VOUT1 = 1.8V @ 2.4A, VOUT2 = 3.3V @ 1.3A, VOUT3 = 5.0V @ 1.4A, VOUT4 = 2.5V @ 0.2A
DC1161B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3507的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览