eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LT3065 系列

推荐用于新设计

具可编程电流限值和电源良好标记的 45V VIN、500mA 低噪声线性稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 输入电压范围:1.6V至45V
  • 输出电流:500mA
  • 压差:300mV
  • 可编程精密限流:±10%
  • 电源良好指示
  • 低噪声:25μVRMS (10Hz 至 100kHz)
  • 可调输出 (VREF = VOUT(MIN) = 600mV)
  • 输出容差:±2% (在整个线路、负载与温度范围内)
  • 限流折返保护/li>
  • 采用低ESR、陶瓷输出电容(最小值3.3µF)便可稳定工作
  • 单电容软启动基准电压源和较低的输出噪声
  • 关断电流:<1µA
  • 电池反接和限热保护
  • 10 引脚 3mm x 3mm DFN和12引脚MSOP封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3065 系列
具可编程电流限值和电源良好标记的 45V VIN、500mA 低噪声线性稳压器
LT3065 Application Circuit LT3065 Pin Configuration LT3065 Pin Configuration LT3065 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
理想二极管和PowerPath控制器 1
LTC4417 推荐用于新设计 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2072A

LT3065演示板 | 低噪声线性稳压器,可编程限流功能,5.35V ≤ VIN ≤ 45V,VOUT = 1.2V至5V (500mA)

产品详情

演示电路2072A是一款可调500mA线性稳压器,内置LT3065。LT3065是一款微功耗、低噪声和低压差线性稳压器。该器件提供500mA输出电流,具有300mV的典型压差。10nF旁路电容可在10Hz至100kHz带宽内将输出噪声降至25μVRMS并软启动基准电压源。LT3065的±45V输入电压额定值以及精密限流功能,使IC成为鲁棒、高可靠性应用的理想选择。

DC2072A
LT3065演示板 | 低噪声线性稳压器,可编程限流功能,5.35V ≤ VIN ≤ 45V,VOUT = 1.2V至5V (500mA)
DC2072A Evaluation Board DC2072A Evaluation Board - Top View DC2072A Evaluation Board - Bottom View DC2072A - Schematic

参考电路

LaywerScape Q or IQ - LS1043RDB
NXP (Freescale) QorIQ LS1043A-RDB 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Kintex Ultrascale Plug In Card - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) 参考设计

特性和优点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
NXP (Freescale) QorIQ LS1043A-RDB
LaywerScape Q or IQ - LS1043RDB
QorIQ LS1043A Power Tree
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)
Kintex Ultrascale Plug In Card - Top View
Kintex Ultrascale Plug In Card - Bottom View
Kintex Ultrascale Plug In Block Diagram

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT3065的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览