LT1956

量产

高电压、1.5A、500kHz 降压型开关稳压器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入范围:5.5V 至 60V
  • 1.5A 峰值开关电流
  • 小外形 16 引脚 SSOP 封装或耐热性能增强型 TSSOP 封装
  • 饱和开关设计:0.2Ω
  • 峰值开关电流在整个占空比范围内得到保持
  • 恒定的 500kHz 开关频率
  • 有效电源电流:2.5mA
  • 停机电流:25μA
  • 1.2V 反馈基准 (LT1956)
  • 5V 固定输出 (LT1956-5)
  • 可容易地实现同步
  • 逐周期电流限制

LT1956
高电压、1.5A、500kHz 降压型开关稳压器
5V Buck Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电路监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
电源系统管理(PSM)和时序控制器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
热插拔控制器 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1956
  • LT1956-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC423B

LT1956EFE | 1A、500kHz高电压降压转换器, VIN = 7V - 25V,VOUT = 5V (1A)

产品详情

DC423B:LT1956高电压、1.5A、500kHz降压开关稳压器演示板。


 


eval board
SCP-LT1956-IEVALZ

LT1956 信号链评估板 | 60V/1.5A 反相降压转换器

产品详情

演示电路 SCP-LT1956-IEVALZ 是 48V、1.5A 降压调节器,配置为反相降压拓扑,用于正负直流电压转换。该板具有充足的电流输出,可驱动多个信号链。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT1956 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT1956 数据手册。

eval board
SCP-LT1956-BEVALZ

LT1956 信号链评估板 | 60V/1.5A 降压转换器

产品详情

演示电路 SCP-LT1956-BEVALZ 是一款 48V、1A 负载电流、单片式降压型 DC/DC 开关转换器,具有宽输入范围,适用于需要更高输入电压的应用。

像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。

请注意,演示手册并未涵盖关于 LT1956 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT1956 数据手册。

DC423B
LT1956EFE | 1A、500kHz高电压降压转换器, VIN = 7V - 25V,VOUT = 5V (1A)
DC423B - Schematic
SCP-LT1956-IEVALZ
LT1956 信号链评估板 | 60V/1.5A 反相降压转换器
LT1956 Signal Chain Evaluation Board LT1956 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT1956 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View
SCP-LT1956-BEVALZ
LT1956 信号链评估板 | 60V/1.5A 降压转换器
LT1956 Signal Chain Evaluation Board LT1956 Signal Chain Evaluation Board - Top View LT1956 Signal Chain Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1956的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览