LT1170
量产100kHz、5A、2.5A 和 1.25A 高效率开关稳压器
- 产品模型
- 15
概述
- 宽输入电压范围:3V 至 60V
- 低静态电流:6mA
- 内部 5A 开关
(LT1171 为 2.5A,LT1172 为 1.25A) - 停机模式仅吸收 50μA 的电源电流
- 所需的外部组件非常之少
- 具有针对过载的自保护功能
- 可在几乎所有的开关拓扑结构中运作
- 反激式调节模式具有全浮动输出
- 采用标准的 5 引脚封装
- LT1172 采用 8 引脚 MiniDIP 封装和表面贴装型封装
- 可在外部进行同步处理
LT®1170 / LT1171 / LT1172 是单片式、高功率开关稳压器。它们能够在所有标准的开关配置中运作,包括降压、升压、反激式、正激式、负输出和 “Cuk” 型。一个大电流、高效率开关与所有的振荡器、控制器和保护电路一起集成在芯片之上。由于集成了所有的功能电路,因而可将 LT1170 / LT1171 / LT1172 内置于标准的 5 引脚 TO-3 或 TO-220 功率封装以及 8 引脚封装 (LT1172) 之中。这使得它们具有极佳的易用性,并提供了与采用 3 引脚线性稳压器时相似的 “防错” 型操作。
LT1170 / LT1171 / LT1172 采用 3V 至 60V 的工作电源电压,且仅吸收 6mA 的静态电流。这些器件能够在未采用外部功率器件的情况下输送高达 100W 的负载功率。通过运用电流模式开关方法,它们实现了卓越的 AC 和 DC 负载和电压调节性能。
LT1170 / LT1171 / LT1172 拥有许多独特之处,这些特点甚至连目前市售且使用难度大得多的低功率控制芯片都不具备。它们采用自适应抗饱和开关驱动以允许宽变化范围的负载电流,并避免效率下降。对于待机操作,一种在外部启动的停机模式可以把总电源电流减小至 50μA (典型值)。
Applications
- 逻辑电源 (5V/10A)
- 5V 逻辑至 ±15V 运放电源
- 电池上变频器
- 电源逆变器 (正至负) 或 (负至正)
- 全浮动多输出
参考资料
数据手册 1
应用笔记 5
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT1170CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1170CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1170CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1170CT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
| LT1170CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1170HVCQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1170HVCQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1170HVCT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
| LT1170HVCT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
| LT1170HVCT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1170HVIT#31PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 31) | ||
| LT1170HVIT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
| LT1170IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1170IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
| LT1170IT#PBF | 5-Lead TO-220 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
| LT1170CQ#PBF | 量产 | |
| LT1170CQ#TRPBF | 量产 | |
| LT1170CT#06PBF | 量产 | |
| LT1170CT#30PBF | 量产 | |
| LT1170CT#PBF | 量产 | |
| LT1170HVCQ#PBF | 量产 | |
| LT1170HVCQ#TRPBF | 量产 | |
| LT1170HVCT#06PBF | 量产 | |
| LT1170HVCT#30PBF | 量产 | |
| LT1170HVCT#PBF | 量产 | |
| LT1170HVIT#31PBF | 量产 | |
| LT1170HVIT#PBF | 量产 | |
| LT1170IQ#PBF | 量产 | |
| LT1170IQ#TRPBF | 量产 | |
| LT1170IT#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT1170
- LT1170HV
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT1170的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论