ADG5462F

推荐用于新设计

用户定义故障保护和检测、10 Ω RON、四通道保护器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用户定义的副电源可设置过压电平
    • 过压保护最高可达−55 V和+55 V
    • 掉电保护可达−55 V和+55 V
    • 源极引脚有过压检测保护
    • 最小副电源电平: 4.5 V单电源
    • 中断标志指示故障状态
  • 低导通电阻:10 Ω典型值
    导通电阻平坦度:0.5 Ω最大值
  • 人体模型(HBM) ESD额定值:4 kV
  • 大部分条件下都具有防闩锁特性
  • 模拟信号范围:VSS 至 VDD
    • ±5 V至±22 V双电源供电
    • 8 V至44 V单电源供电
    • 额定电源电压范围:±15 V、±20 V、+12 V和+36 V


ADG5462F
用户定义故障保护和检测、10 Ω RON、四通道保护器
ADG5462F Functional Block Diagram ADG5462F Pin Configuration ADG5462F Pin Configuration
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • ADG5462F
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADG5462FEBZ

ADG5462F 评估板

特性和优点

  • AD8114的全功能评估板
  • USB板Z与PIC18F4550配合使用可实现数字控制
  • 工作电压:±5 V



产品详情

AD8114是一款高速16 × 16视频交叉点开关矩阵, 其−3 dB信号带宽大于200 MHz,通道切换的1%建立时间少于50 ns。 AD8114含有16个独立的输出缓冲,可将其置于高阻抗状态,以实现交叉点输出并联,从而防止关断通道向输出总线提供负载。AD8114的增益为+1,采用±5 V电源供电,空闲功耗仅70 mA。 通道切换通过串行数字控制接口(允许以菊花链形式连接多个器件)或者并行控制接口实现;各路输出可以独立更新,而无需对整个阵列重新编程。

AD8114采用100引脚LQFP封装,支持−40°C至+85°C扩展工业温度范围。 这些模拟交叉点开关可用于路由高速信号,包括视频(NTSC、PAL、S视频、SECAM、YUV、RGB)、压缩视频、三级数字视频、数据通信和电信。

AD8112、AD8113、AD8114/AD8115和ADV3205彼此引脚兼容,采用相同的100引脚LQFP封装,可在单个板上进行评估。


EVAL-ADG5462FEBZ
ADG5462F 评估板
ADG5462F Evaluation Board

参考电路

Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 参考设计

Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection

特性和优点

  • Alias Free Quad Channel data acquisition
  • Alias free dual IEPE-Compatible Vibration Sensor Interface
  • Channel Independent Excitation Source and Sensor Bias
  • Analog Overvoltage and Undervoltage Protection
  • Sensor Frequency Response from DC up to 54 kHz
  • Synchronized, Full Bandwidth Data Measurement and Capture
CN0561
Alias Free 24-bit, Quad Channel Wide Bandwidth Data Acquisition System for IEPE Sensor with Fault and Sensor protection
Figure 1. Condition-Based Monitoring Signal Chain for an IEPE Piezoelectric Vibration Sensor
CN0561 Eval Board Photo Angle View
CN0561 Eval Board Photo Top View
CN0561 Eval Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG5462F的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览