LTM4653
推荐用于新设计符合 EN55022B 标准的 58V 4A 降压直流/直流 µModule 稳压器
- 产品模型
- 3
概述
- 完整的低 EMI 开关模式电源
- 符合 EN55022 B 类标准
- 宽输入电压范围:3.1V 至 58V
- 高达 4A 输出电流
- 输出电压范围:0.5V ≤ VOUT ≤ 0.94 • VIN
- 在整个电压、负载和温度 (–40°C 至 125°C) 范围内具有 ±1.67% 的总 DC 输出电压误差
- 与多个 LTM4653 并联均流
- 模拟输出电流指示器
- 可编程输入电压限制
- 恒频电流模式控制
- 电源良好正常指示器和可编程软启动
- 过流/过压/过热保护
- 15mm × 9mm × 5.01mm BGA 封装
LTM4653 是一款超低噪声 58V、4A DC/DC 降压型 μModule® 稳压器,旨在满足 EN55022 的辐射发射要求。可以通过添加标准滤波器组件来满足传导发射要求。封装内包括开关控制器、功率 MOSFET、电感器、滤波器和支持组件。
LTM4653 可在一个 3.1V 至 58V 的输入电压范围内运作,支持一个 0.5V 至 94% VIN 的输出电压范围和一个 250kHz 至 3MHz 的开关频率范围 (默认值为 400kHz),这两个范围各由单个电阻器设定。对于高负载电流,LTM4653 可并联以执行多相 (PolyPhase®) 操作和同步至一个外部时钟。仅需采用大容量的输入和输出滤波电容器便可完成设计。
LTM4653 可提供 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,采用 SnPb 或符合 RoHS 标准的端子涂层。
应用
- 航空电子设备、工业控制和测试设备
- 视频、成像和仪器仪表
- 48V 电信和网络电源
- RF 系统
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTM4653EY#PBF | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4653IY | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) | ||
| LTM4653IY#PBF | 77-Lead BGA (9mm x 15mm x 5.01mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
7月 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4653EY#PBF | 量产 | |
| LTM4653IY | 量产 | |
| LTM4653IY#PBF | 量产 | |
|
2月 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4653EY#PBF | 量产 | |
| LTM4653IY | 量产 | |
| LTM4653IY#PBF | 量产 | |
|
2月 5, 2020 - 20_0127 Supplier Material Change for µModule |
||
| LTM4653EY#PBF | 量产 | |
| LTM4653IY | 量产 | |
| LTM4653IY#PBF | 量产 | |
|
5月 17, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTM4653EY#PBF | 量产 | |
| LTM4653IY | 量产 | |
| LTM4653IY#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTM4653
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTM4653
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。