LT8642S
推荐用于新设计
18V 10A 降压 Silent Switcher 2
- 产品模型
- 4
概述
- 可在任何 PCB 上实现超低 EMI 发射
- 消除了 PCB 布局敏感性
- 内部旁路电容器可降低发射的 EMI
- 可选的扩频调制功能
- 在 1MHz,12VIN 至 3.3VOUT 范围内效率高达 96%
- 在 2MHz,12VIN 至 3.3VOUT 范围内效率高达 95%
- 将 12VIN 调节到 1.2VOUT 时 IQ 为 240µA
- 输出纹波 < 10mVP-P
LT®8642S 同步降压稳压器采用第二代 Silent Switcher 架构,较大限度地降低了 EMI 发射,同时在高开关频率下实现了高效率。这包括集成旁路电容器以优化所有内部快速电流环路,并通过消除布局敏感性轻松实现宣称的 EMI 性能。这一性能使得 LT8642S 非常适用于对噪声敏感的应用和环境。
即使在高开关频率下,快速、清洁、低过冲开关边缘也能实现高效操作,从而实现小巧的解决方案总体尺寸。具有 25ns 最短接通时间的峰值电流模式控制即使在高开关频率下也能实现高的降压比。通过 VC 引脚进行外部补偿,可在高开关频率下实现快速瞬态响应。VC 引脚还支持分流,使用 CLKOUT 引脚可将其他稳压器与 LT8642S 同步。
Burst Mode 操作可实现低待机电流消耗,强制连续模式可在整个输出负载范围内控制频率谐波,扩频操作可进一步降低 EMI 发射。可以通过 SS 引脚访问软启动和跟踪功能,并可以使用 EN/UV 引脚设置精确的输入电压 UVLO 阈值。
应用
- 服务器电源应用
- 通用降压
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 2
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
LT Journal 1
模拟对话 3
在线研讨会 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8642SEV#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8642SEV#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8642SIV#PBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) | ||
| LT8642SIV#TRPBF | 24-Lead LQFN (4mm x 4mm x 0.94mm w/ EP) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8642SEV#PBF | 量产 | |
| LT8642SIV#PBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8642-1
- LT8642S
LTpowerCAD 2
- LT8642S Project - DC2560A 3-18Vin to 1.2V/10A, 2MHz
- LT8642S LTpowerAnalyzer Example - 12Vin to 1.2Vout 10A
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LT8642S
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。